フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ビーム型 ロードセル
定格容量:2.3〜114 kgf

LCEB シリーズ

ビーム型 ロードセル | LCEB シリーズ | オメガエンジニアリング | LCEB シリーズ

ビーム型 ロードセル | LCEB シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • 高精度
  • 小型モデル
  • 高い再現性
  • 100%クリープ テスト済
  • 横幅:60.5 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LCEBロードセルは、小型ながらも高精度かつ優れた温度補償により、推力測定、計量チェック、および規模アプリケーションなどのアプリケーションに最適です。


仕様
励起: 10 Vdc (最大15 V)
出力: 3 mV/V 公称
校正: NISTトレーサブル
非直線性: ±0.03% FS
ヒステリシス: ±0.02% FS
再現性: ±0.01% FS
クリープ (20分後): ±0.15%
ゼロバランス: ±1% FS
使用環境温度: -55 to 90°C
補償温度: -15〜65°C
温度影響:
   ゼロ: 最大±0.0015% Rdg/°F
   スパン: 最大±0.0008% FS/°F
過負荷: ±150% of Capacity
最大過負荷: 容量の±400%
入力抵抗: 350 +50/-3.5 Ω
出力抵抗: 350 ±3.5 Ω
材質: カーボンスチール
電気的接続: 1.5 m (4導体シールド カラーケーブル)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LCEB-5
¥82,319 (税込)
(税抜価格 ¥74,835)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 2.2 kgF、横幅: 60.5 mm
  
LCEB-10
¥78,269 (税込)
(税抜価格 ¥71,154)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 4.5 kgF、横幅: 60.5 mm
  
LCEB-25
¥61,025 (税込)
(税抜価格 ¥55,477)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 11 kgF、横幅: 60.5 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCEB-50
LCEB-50
¥57,046 (税込)
(税抜価格 ¥51,860)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 22 kgF、横幅: 60.5 mm
  
LCEB-75
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 34 kgF、横幅: 60.5 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCEB-100
LCEB-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 45 kgF、横幅: 60.5 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCEB-150
LCEB-150
¥60,253 (税込)
(税抜価格 ¥54,775)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 68 kgF、横幅: 60.5 mm
  
LCEB-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: 113 kgF、横幅: 60.5 mm
ロードセル用メータ(LCEBシリーズに対応)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 8 週間
 
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥149,411 (税込)
(税抜価格 ¥135,828)
納期: 8 週間
 
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Ordering Example: (1) LCEB-100 is a 100 lb capacity minibeam load cell, ¥54,540
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.