フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ビーム型 ロードセル
定格容量:23〜455 kgf

LCEC シリーズ

ビーム型 ロードセル | LCEC シリーズ | オメガエンジニアリング | LCEC シリーズ

ビーム型 ロードセル | LCEC シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • 高精度の温度補償:0.0008%/°F
  • 小型モデル
  • 耐腐食性、防水
  • 校正済み
  • 横幅:60.5〜127 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Model LCEC load cells are designed to operate in all weather or wet industrial environments. Their low profile and high side load capability simplify mechanical installation considerations. Their weather sealing, high precision and repeatability make them ideally suited for rugged industrial applications such as testing, batching, weigh pits and other applications exposed to the elements. Supplied with 10 ft (3m) Integral Cable.

仕様
励起: 10 Vdc (最大15V)
出力: 3 mV/V
校正: NISTトレーザブル
非直線性: ±0.03% FS
ヒステリシス: ±0.02% FS
再現性: ±0.01% FS
クリープ (20分後): ±0.03%
ゼロバランス: ±1% FS
使用環境温度: -55〜90°C
補償温度: -15〜65°C
温度影響:
   ゼロ: 最大±0.0015% rdg/°F
   スパン: 最大±0.0008% FS/°F
過負荷: 容量の±150%
最大過負荷: 容量の±300%
入力抵抗: 350 Ω +50/-3.5 Ω
定格負荷時の許容横荷重: 定格容量の50%
保護等級: IP67
出力抵抗: 350 ±3.5 Ω
材質: アルミニウム
電気的接続: 3 m (4導体シールド カラーケーブル)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ポンド基準モデル (単位表記:kgf)
  
LCEC-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: ±23 kgF、横幅: 60.5 mm
  
LCEC-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: ±45 kgF、横幅: 60.5 mm
  
LCEC-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: ±114 kgF、横幅: 60.5 mm
  
LCEC-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ビーム型ロードセル
定格容量: ±227 kgF、横幅: 98.6 mm
  
LCEC-1K
¥99,506 (税込)
(税抜価格 ¥90,460)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル
定格容量: ±455 kgF、横幅: 127 mm
ロードセル用メータ(LCEC シリーズに対応)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 8 週間
 
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥149,411 (税込)
(税抜価格 ¥135,828)
納期: 8 週間
 
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
注: NIST Traceable Calibration Included
Ordering Example: (1) LCEC-250 is a 250 lb capacity load cell, ¥84,645
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.