フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ビーム型ロードセル、113 gf〜18 kgf

LCL

ビーム型ロードセル、113 gf〜18 kgf | LCL | LCL

ビーム型ロードセル、113 gf〜18 kgf | LCL

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 力や変位を測定
  • 最適な温度トラッキングのための熱整合、フルブリッジゲージ
  • 横幅:6.4 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

低負荷測定には、OMEGA™ LCLシリーズ薄型ロードセルが最適です。LCLシリーズは、医療機器、家電製品、プロセス制御、ロボット、自動車、その他、頻繁 に多くの異なる変数を測定する目的で設計されています。特殊開発のひずみゲージには均衝素子、補償素子、導電体が組み込まれたビーム状にラミネートされ、優れた安定性と信頼性を誇ります

仕様
印加電圧: 5 Vdc、最大12V
定格出力: 2 mV/V ±20%
(±20%の許容誤差を最小限にするために、エンドユーザーは、既知の重量で校正する必要があります。)
零バランス: ±0.75 mV/V
総合誤差: ±0.50% FS
動作温度: -54~93°C
補償温度: -7~49°C
温度影響:
 零点:0.02% FS/°C
 出力:0.02%/°C
抵抗 (入力および出力): 1200 ±300 Ω
絶縁抵抗: 1000 @ 50 Vdc
シール: ウレタンコーティング
安全過負荷: 150% FS
FS偏差: 0.25~1.27 mm
リード線: 23cm シールドPVC、4導体30 AWG
材質:
 >816 gf : 301 SS
 ≦816 gf : ベリリウム銅

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-113G
LCL-113G
¥29,585 (税込)
(税抜価格 ¥26,895)
納期: 15 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~113 g
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-227G
LCL-227G
¥33,710 (税込)
(税抜価格 ¥30,645)
納期: 15 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~227 g
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-454G
LCL-454G
¥32,231 (税込)
(税抜価格 ¥29,301)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~454 g
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-816G
LCL-816G
¥30,986 (税込)
(税抜価格 ¥28,169)
納期: 6 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~816 g
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-005
LCL-005
¥32,588 (税込)
(税抜価格 ¥29,625)
納期: 5 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~2.27 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-010
LCL-010
¥31,917 (税込)
(税抜価格 ¥29,015)
納期: 7 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~4.54 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-020
LCL-020
¥33,710 (税込)
(税抜価格 ¥30,645)
納期: 8 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~9.07 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-040
LCL-040
¥33,385 (税込)
(税抜価格 ¥30,350)
納期: 8 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~18.14 kgf
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-CL1
LCL-CL1
¥6,173 (税込)
(税抜価格 ¥5,612)
納期: 2 週間
 
LCL-113G~LCL-816G 用取付器具
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCM-CL1
LCM-CL1
¥14,993 (税込)
(税抜価格 ¥13,630)
納期: 2 週間
 
LCL-005~LCL-040 用取付器具
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
  
DP8PT-006
¥73,046 (税込)
(税抜価格 ¥66,405)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
  
DP8EPT-006
¥87,182 (税込)
(税抜価格 ¥79,256)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.