フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

キャニスタ型ロードセル
定格容量:250〜340,194 kgf

LC1001 / LCM1001 シリーズ

キャニスタ型ロードセル | LC/LCM 1001,1011 シリーズ | オメガエンジニアリング | LC1001 / LCM1001 シリーズ

キャニスタ型ロードセル | LC/LCM 1001,1011 シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • 軸力アプリケーション用
  • 過酷な環境で使用可能な設計
  • デュアルブリッジ
  • 精度:0.25%
  • 外径:89〜273 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc (最大15 Vdc)
出力: 2 mV/V ±0.25%
5ポイント校正 (張力): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% calibrated to full scale up to 300,000 lb; load cells over 300,000 lb calibrated at 300,000 lb. For a full scale calibration over 300,000 lb, specify option “-FS” after model number (consult Sales for price and delivery)
保護等級: IP67
線形性: ±0.05% FSO
ヒステリシス: ±0.03% FSO
再現性: ±0.02% FSO
零バランス: ±1% FS
使用環境温度: -46〜100°C
補償温度範囲: 16〜71°C
温度影響:
    零: ±0.0018% FS/°C
    スパン: ±0.0018% rdg/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 350 ± 10 Ω
出力抵抗: 350 ±10 Ω
フルスケール偏向: 0.18〜0.50 mm
材質:
    範囲 <226,796 kgf (500,000 lb): 17-4 PH ステンレススチール
    範囲 ≥226,796 kgf (500,000 lb): 合金
構造:
    LC1001/LCM1001: 4.8 m 4芯PVCシールドケーブル
    LC1011/LCM1011: PTIH-10-6P (もしくは同等)
相手側コネクタ: PT06F10-6S(別売)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ポンド基準モデル(LC1001)
  
LC1001-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜454 kgf
  
LC1001-2K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜909 kgf
  
LC1001-3K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜1,361 kgf
  
LC1001-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜2,269 kgf
  
LC1001-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜4,537 kgf
  
LC1001-15K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜6,806 kgf
  
LC1001-25K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜11,343 kgf
  
LC1001-30K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜13,607 kgf
  
LC1001-50K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜22,686 kgf
  
LC1001-75K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜34,019 kgf
メートル法基準モデル(LCM1001)
  
LCM1001-250
¥334,164 (税込)
(税抜価格 ¥303,785)
納期: 2 週間
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜250 kgf
  
LCM1001-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜500 kgf
  
LCM1001-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜1,000 kgf
  
LCM1001-2K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜2,000 kgf
  
LCM1001-5K
¥334,164 (税込)
(税抜価格 ¥303,785)
納期: 2 週間
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜5,000 kgf
  
LCM1001-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜10,000 kgf
ポンド基準モデル(LC1011)、コネクタスタイル
  
LC1011-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜454 kgf
  
LC1011-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜2,269 kgf
  
LC1011-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜4,537 kgf
  
LC1011-50K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜22,686 kgf
メートル法基準モデル(LCM1011)、コネクタスタイル
  
LCM1011-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜250 kgf
  
LCM1011-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜500 kgf
  
LCM1011-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜1,000 kgf
  
LCM1011-2K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜2,000 kgf
  
LCM1011-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜5,000 kgf
  
LCM1011-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
キャニスタ型ロードセル、定格容量:0〜10,000 kgf
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 8 週間
 
Mating connectors for LCM1011 units
  
LCM1000-BP4
¥25,212 (税込)
(税抜価格 ¥22,920)
納期: 12 週間
 
Accessory base plate for LCM1001/LCM1011
  
LCM1000-TP4
¥25,075 (税込)
(税抜価格 ¥22,795)
納期: 12 週間
 
Accessory top plate for LCM1001/LCM1011
  
CA-6PC24-3-015
¥32,967 (税込)
(税抜価格 ¥29,970)
納期: 7 週間
 
15 foot connector/cable assembly for LC1011 series
ロードセル用メータ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 2 週間
 
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥149,411 (税込)
(税抜価格 ¥135,828)
納期: 8 週間
 
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Ordering Example:  (1) PT06F10-6S Mating electrical connector, ¥7,019
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.