フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧縮型ロードセル、10〜20,000 kgf

LCGD / LCMGD

小型圧縮型ロードセル、10〜20,000 kgf | LCGD, LCMGD | オメガエンジニアリング | LCGD / LCMGD

小型圧縮型ロードセル、10〜20,000 kgf | LCGD, LCMGD | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 外径: 25〜76 mm
  • 5 ポイントNIST 校正証明書付属
  • ステンレス鋼
  • 高精度
  • 薄型
  • 小型サイズ
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LCGD, LCMGD小型薄型ロードセルは、長期的安定性に優れた圧縮ロードセルです。オールステンレス鋼の構造を持ち、厳しい工業環境における高い信頼性があります。これらのセルは、平面に取り付けられるように設計されています。ロードボタンは、セルの基本的な設計に不可欠な機能です。

仕様
印加電圧: 10 Vdc
定格出力: 公称2 mV/V
5ポイント校正: 0%, 50% 100%, 50%, 0%
非直線性: ±0.25% FSO
ヒステリシス ±0.20% FSO
再現性: ±0.10% FSO
零バランス: ±2% FSO
動作温度範囲: -54~121°C
補償温度範囲: 16~71°C
温度影響:
 出力: ±0.018% rdg/°C
 零点: ±0.009% FSO/°C

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ポンド基準モデル
  
LCGD-25
¥204,815 (税込)
(税抜価格 ¥186,195)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 11.3 kgf
  
LCGD-50
¥204,815 (税込)
(税抜価格 ¥186,195)
納期: 15 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 23 kgf
  
LCGD-100
¥193,914 (税込)
(税抜価格 ¥176,285)
納期: 8 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 45 kgf
  
LCGD-250
¥174,144 (税込)
(税抜価格 ¥158,313)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 114 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-500
LCGD-500
¥161,871 (税込)
(税抜価格 ¥147,155)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 227 kgf
  
LCGD-1K
¥153,258 (税込)
(税抜価格 ¥139,325)
納期: 6 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 453 kgf
  
LCGD-2K
¥153,258 (税込)
(税抜価格 ¥139,325)
納期: 8 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 909 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCGD-5K
LCGD-5K
¥185,086 (税込)
(税抜価格 ¥168,260)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 2,269 kgf
  
LCGD-10K
¥175,236 (税込)
(税抜価格 ¥159,305)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 4,537 kgf
  
LCGD-15K
¥218,449 (税込)
(税抜価格 ¥198,590)
納期: 10 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 6,804 kgf
  
LCGD-20K
¥206,822 (税込)
(税抜価格 ¥188,020)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 9,074 kgf
  
LCGD-30K
¥206,822 (税込)
(税抜価格 ¥188,020)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 13,608 kgf
  
LCGD-50K
¥229,625 (税込)
(税抜価格 ¥208,750)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 22,686 kgf
メートル法モデル
  
LCMGD-100N
¥203,687 (税込)
(税抜価格 ¥185,170)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.01 tf
  
LCMGD-200N
¥204,551 (税込)
(税抜価格 ¥185,955)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.02 tf
  
LCMGD-500N
¥204,551 (税込)
(税抜価格 ¥185,955)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.05 tf
  
LCMGD-1KN
¥172,821 (税込)
(税抜価格 ¥157,110)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.1 tf
  
LCMGD-2KN
¥161,585 (税込)
(税抜価格 ¥146,895)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.2 tf
  
LCMGD-5KN
¥162,747 (税込)
(税抜価格 ¥147,952)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.5 tf
  
LCMGD-10KN
¥160,716 (税込)
(税抜価格 ¥146,105)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 1 tf
  
LCMGD-20KN
¥176,061 (税込)
(税抜価格 ¥160,055)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 2 tf
  
LCMGD-50KN
¥187,294 (税込)
(税抜価格 ¥170,267)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 5 tf
  
LCMGD-60KN
¥260,205 (税込)
(税抜価格 ¥236,550)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 6 tf
  
LCMGD-80KN
¥243,694 (税込)
(税抜価格 ¥221,540)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 8 tf
  
LCMGD-120KN
¥245,433 (税込)
(税抜価格 ¥223,121)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 12 tf
  
LCMGD-200KN
¥230,725 (税込)
(税抜価格 ¥209,750)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量:20 tf
ロードセル用メーター DPPTシリーズの詳細はこちら
  
DP8PT-006
¥73,046 (税込)
(税抜価格 ¥66,405)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
  
DP8EPT-006
¥87,182 (税込)
(税抜価格 ¥79,256)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.