フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

MBS | SMPW用パネル取付パーツ | ミニチュアコネクタ用

MBS

パネル取付用部品、ミニチュアコネクタ用 | MBS | オメガエンジニアリング | MBS

パネル取付用部品、ミニチュアコネクタ用 | MBS | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • SMPWコネクタ1~12個接続用をラインナップ
  • SMPWコネクタを簡単にパネルマウント
  • ID番号ラベルとダストキャップは別売になります。
  • 各種SMPWコネクタは別売になります。
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

MBS 熱電対ミニチュアコネクタ(SMPW)用 パネルマウントパーツ

MBS SMPWミニチュアコネクタ用パネル取付パーツは、配線されたSMPWコネクタをパネル取付するためのジャックパネルです。
MBSに配線されたSMPWメスコネクタを設置し、長方形にカットアウトされた枠に取り付けて使用します。
テクスチャーブラック色仕上げは、コネクタの熱電対カラーの識別のためのアクセントになります。
SMPWコネクタは、MBSマウントパーツに個別に抜き差しすることができます。

MBSパネル取付ツールとSMPW-Fコネクタの組み合わせで、ワイヤマネジメント用のジャックパネルを低コストで実現する事ができます。
オメガエンジニアリングでは、パネル取付専用のMPJパネルジャックコネクタもラインナップしています。

SPECIFICATION | 製品仕様
FEATURE | 特長
  • SMPWミニチュアコネクタ用パネル取付パーツ
  • 配線済みのSMPWコネクタ取り付け
  • パネルに簡単取り付け/取外し
  • 明確なコネクタ識別のための黒色仕上げ
  • 1~12個配列用のパネルをラインナップ

  • MBSコネクタ取り付けツール
    上図はMBS-02
    INSTALLATION | パネルカット寸法
  • パネルカット寸法 高さ:25.4 mm
  • パネルカット寸法 幅:下表参照 mm

  • 部品番号 接続数 パネルカット幅 mm パネル幅 mm
    MBS-02230.733.5
    MBS-03348.351.1
    MBS-04465.868.6
    MBS-05583.185.9
    MBS-066101103
    MBS-077118121
    MBS-088136138
    MBS-099153156
    MBS-1010170173
    MBS-1212206208
    MBSコネクタ取り付けツール
    MBSのパネル取り付け/取外しは正面から簡単にできます。


    注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

    他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
      
    MBS-02
    ¥4,085 (税込)
    (税抜価格 ¥3,714)
    納期: 6 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 2 positions
      
    MBS-03
    ¥4,142 (税込)
    (税抜価格 ¥3,765)
    納期: 2 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 3 positions
      
    MBS-04
    ¥4,536 (税込)
    (税抜価格 ¥4,124)
    納期: 2 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 4 positions
      
    MBS-05
    ¥4,536 (税込)
    (税抜価格 ¥4,124)
    納期: 2 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 5 positions
      
    MBS-06
    ¥4,536 (税込)
    (税抜価格 ¥4,124)
    納期: 2 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 6 positions
      
    MBS-07
    ¥5,385 (税込)
    (税抜価格 ¥4,895)
    納期: 5 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 7 positions
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theMBS-08
    MBS-08
    ¥5,898 (税込)
    (税抜価格 ¥5,362)
    納期: 2 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 8 positions
      
    MBS-09
    ¥5,798 (税込)
    (税抜価格 ¥5,271)
    納期: 5 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 9 positions
      
    MBS-10
    ¥6,350 (税込)
    (税抜価格 ¥5,773)
    納期: 6 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 10 positions
      
    MBS-12
    ¥6,350 (税込)
    (税抜価格 ¥5,773)
    納期: 6 週間
     
    Bezel Mounting Strip with 12 positions
    注: SMPWコネクタ、ID番号ラベル、ダストキャップは別売になります。
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.