フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

マグネセンス差圧変換器 | Dwyer Instruments

MSX_SERIES_MAGNESENSE

差圧変換器|SERIES MSX MAGNESENSE|マグネセンス | Dwyer Instruments | MSX_SERIES_MAGNESENSE

差圧変換器|SERIES MSX MAGNESENSE|マグネセンス | Dwyer Instruments

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 180°回転式ディスプレイ
  • 専用端子台(オプション)で簡単に配線
  • Dwyer Instruments product>>


    Dwyer Instruments is now a DwyerOmega brand.
    We're working together to bring you the best
    products in a single shopping experience.
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Coming soon>>
製品はまもなくWEBより購入できるようになります。準備ができるまでしばらくお待ちください。
製品の購入やお問い合わせをお急ぎのお客様はお手数をお掛けしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
お問い合わせ:jpesales@dwyeromega.com


微差圧計|SERIES MSX MAGNESENSE|マグネセンス | Dwyer Instruments
MSXシリーズ Magnesense®(マグネセンス)差圧トランスミッタは、オリジナルのMS2シリーズ Magnesense® IIトランスミッタの安定性と多用途性を組み合わせ、 ビル制御アプリケーション適した差圧変換器です。
MSXは、製品選定のプロセスを簡素化し、ご利用の環境の構成を提供することで、セットアップ時間を短縮します。
すべての圧力レンジは単方向または双方向モードで構成できます。
MSXトランスミッタは4-20mA、0-5Vまたは0-10Vのアナログ信号の出力ができます。

用途
  • エアハンドラーユニットのフィルター監視
  • 製薬/半導体クリーンルーム等の圧力監視
  • 商業ビルのダクト静圧計測
  • VAVシステムの風速計測 / 風量計測

    仕様 | SPECIFICATION
    アプリケーション:空気および不燃性適合ガス
    精度: ±1% FSO
    安定性: ±1%FSO/年
    温度範囲: -20~70℃(-4 ~ 158 °F)
    圧力限界:レンジタイプ 0および1:最大動作圧力3.6 psi、バースト圧力6 psi、レンジタイプ2および3:最大動作圧力6 psi、バースト圧力6 psi
    電源:10~36 VDC(2線式)、17~36 VDCまたは絶縁21.6~33 VAC(3線式)
    出力信号:4~20 mA(2線式)、0~10 Vまたは0~5 V(3線式)
    応答時間:瞬時(デフォルト)または3秒(オプション ゼロおよびレンジ調整:デジタルプッシュボタン)
    ループ抵抗: 電流出力:0~1250Ω(最大)、電圧出力:最小負荷1KΩ
    消費電流: 連続最大21mA
    電機接続: 1/2" NPSスレッド
    表示: 4桁LCDディスプレイ(オプション)
    プロセス接続:1/8"、3/16"、1/4"、5 mmおよび6 mm内径ホース
    エンクロージャ保護等級: NEMA 4X(IP66)、UL 2043(難燃性)、UL94 V-0
    取り付け方向: 圧力トランスデューサーは向きに関係なく測定可能
    重量:230 g
    機関承認: CE

    Dwyer Instruments社 製品ページ
    DwyerInstruments社の製品ページ(英語)ではより詳細な製品情報や画像や図面等のデータが確認できます。
    SERIES MSX MAGNESENSE® DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
  • We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.