フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

PSU Series

Power Supplies | PSU Series

Power Supplies

¥13,896 PSU-93

1 year warranty
  • For Transducers and Signal Conditioners with Amplified Voltage or 4-20 mA Outputs
  • 24 Volt Model Powers 50 Loops
  • 48 Volt Model Available for High Resistance Loops
  • Compact, Rugged Design
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
¥15,286 (税込)
(税抜価格 ¥13,896)
納期: 2 週間
 
Unregulated Power Supplies, 16 to 23 Vdc, 300 mA max
Click to expand/minimize a list of what others bought with theU24Y101
U24Y101
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Unregulated Power Supplies, 24 Vdc, 1000 mA
  
U24Y101-220
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Unregulated Power Supplies, 24 Vdc, 1000 mA, 220 Vac power
  
U48Y40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Unregulated Power Supplies, 48 Vdc, 400 mA for long loops (high resistance)
Ordering Example: (1) PSU-93 Unregulated Power Supplies, 16 to 23 Vdc, 300 mA max, ¥13,896
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.