フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Compound Range High Accuracy Pressure Transducers - Metric Models

PX409 Series

Compound Range High Accuracy Pressure Transducers
PX409 Series | PX409 Series

¥211,370 PX409-015CGV

CE
  • FAST DELIVERY! Stock to 1-Week!
  • High Accuracy ±0.08% BSL Includes Linearity, Hysteresis, and Repeatability
  • Broad Temperature Compensated Range -29 to 85°C (-20 to 185°F)
  • Premium Temperature Performance Span: ±0.5% Over Compensated Range
  • 5-Point NIST Traceable Calibration Included
  • Now Available with M12 Connector, Order Model PX459
  • All Stainless Steel Wetted Parts
  • Fast Response Time
  • Solid State Reliability and Stability
  • 400% Proof Pressure Minimum
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

refirect /pptst/PX409_SERIES.html
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Compound Ranges with ±10 mV/V Bi-Directional Output
2 m (6 ft) Cable Termination
  
PX409-10WCGV
¥250,536 (税込)
(税抜価格 ¥227,760)
納期: 4 週間
 
±10 inH2O Range, (±25 Mbar), mV/V output
  
PX409-001CGV
¥256,262 (税込)
(税抜価格 ¥232,965)
納期: 4 週間
 
±1 psi Range, (±69 Mbar) mV/V output
  
PX409-2.5CGV
¥250,536 (税込)
(税抜価格 ¥227,760)
納期: 4 週間
 
±2.5 psi Range, (±172 Mbar) mV/V output
  
PX409-005CGV
¥232,507 (税込)
(税抜価格 ¥211,370)
納期: 4 週間
 
±5 psi Range, (±345 Mbar) mV/V output
  
PX409-015CGV
¥232,507 (税込)
(税抜価格 ¥211,370)
納期: 20 週間
 
±15 psi Range, (±1034 Mbar) mV/V output
mini-DIN Termination
  
PX419-10WCGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
±10 inH2O Range, (±25 Mbar), mV/V output
  
PX419-001CGV
¥250,536 (税込)
(税抜価格 ¥227,760)
納期: 2 週間
 
±1 psi Range, (±69 Mbar) mV/V output
  
PX419-2.5CGV
¥250,536 (税込)
(税抜価格 ¥227,760)
納期: 4 週間
 
±2.5 psi Range, (±172 Mbar) mV/V output
  
PX419-005CGV
¥232,507 (税込)
(税抜価格 ¥211,370)
納期: 4 週間
 
±5 psi Range, (±345 Mbar) mV/V output
  
PX419-015CGV
¥232,507 (税込)
(税抜価格 ¥211,370)
納期: 20 週間
 
±15 psi Range, (±1034 Mbar) mV/V output
Twist-Lock Termination
  
PX429-10WCGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
±10 inH2O Range, (±25 Mbar), mV/V output
  
PX429-001CGV
¥250,536 (税込)
(税抜価格 ¥227,760)
納期: 4 週間
 
±1 psi Range, (±69 Mbar) mV/V output
  
PX429-2.5CGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
±2.5 psi Range, (±172 Mbar) mV/V output
  
PX429-005CGV
¥232,507 (税込)
(税抜価格 ¥211,370)
納期: 4 週間
 
±5 psi Range, (±345 Mbar) mV/V output
  
PX429-015CGV
¥233,794 (税込)
(税抜価格 ¥212,540)
納期: 20 週間
 
±15 psi Range, (±1034 Mbar) mV/V output
Compound Ranges with ±5 Vdc Bi-Directional Output
2 m (6 ft) Cable Termination
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-10WCG5V
PX409-10WCG5V
¥287,814 (税込)
(税抜価格 ¥261,649)
納期: 4 週間
 
±10 inH2O Compound Range with ±5 Vdc Output
  
PX409-001CG5V
¥285,758 (税込)
(税抜価格 ¥259,780)
納期: 4 週間
 
±1 psi Compound Range with ±5 Vdc Output
  
PX409-2.5CG5V
¥285,758 (税込)
(税抜価格 ¥259,780)
納期: 4 週間
 
±2.5 psi Compound Range with ±5 Vdc Output
  
PX409-005CG5V
¥245,361 (税込)
(税抜価格 ¥223,055)
納期: 4 週間
 
±5 psi Compound Range with ±5 Vdc Output
  
PX409-015CG5V
¥255,948 (税込)
(税抜価格 ¥232,680)
納期: 20 週間
 
±15 psi Compound Range with ±5 Vdc Output
mini-DIN Termination
  
PX419-10WCG5V
¥279,334 (税込)
(税抜価格 ¥253,940)
納期: 4 週間
 
±10 inH2O Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
  
PX419-001CG5V
¥279,334 (税込)
(税抜価格 ¥253,940)
納期: 4 週間
 
±1 psi Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
  
PX419-2.5CG5V
¥279,334 (税込)
(税抜価格 ¥253,940)
納期: 4 週間
 
±2.5 psi Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
  
PX419-005CG5V
¥255,948 (税込)
(税抜価格 ¥232,680)
納期: 4 週間
 
±5 psi Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
  
PX419-015CG5V
¥257,785 (税込)
(税抜価格 ¥234,350)
納期: 20 週間
 
±15 psi Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
Twist-Lock Termination
  
PX429-10WCG5V
¥279,334 (税込)
(税抜価格 ¥253,940)
納期: 4 週間
 
±10 inH2O Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
  
PX429-001CG5V
¥280,880 (税込)
(税抜価格 ¥255,345)
納期: 4 週間
 
±1 psi Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
  
PX429-2.5CG5V
¥281,347 (税込)
(税抜価格 ¥255,770)
納期: 4 週間
 
±2.5 psi Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
  
PX429-005CG5V
¥262,108 (税込)
(税抜価格 ¥238,280)
納期: 4 週間
 
±5 psi Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
  
PX429-015CG5V
¥259,210 (税込)
(税抜価格 ¥235,645)
納期: 2 週間
 
±15 psi Compound Range with ±5 Vdc Bi-directional Output
Compound Ranges with 4 to 20 mA Output (0 set at 12 mA)
2 m (6 ft) Cable Termination
  
PX409-10WCGI
¥281,347 (税込)
(税抜価格 ¥255,770)
納期: 2 週間
 
±10 inH2O Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX409-001CGI
¥265,870 (税込)
(税抜価格 ¥241,700)
納期: 4 週間
 
±1 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX409-2.5CGI
PX409-2.5CGI
¥281,347 (税込)
(税抜価格 ¥255,770)
納期: 2 週間
 
±2.5 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX409-005CGI
¥245,361 (税込)
(税抜価格 ¥223,055)
納期: 4 週間
 
±5 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX409-015CGI
¥259,210 (税込)
(税抜価格 ¥235,645)
納期: 20 週間
 
±15 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
mini-DIN Termination
  
PX419-10WCGI
¥280,880 (税込)
(税抜価格 ¥255,345)
納期: 4 週間
 
±10 inH2O Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX419-001CGI
¥280,880 (税込)
(税抜価格 ¥255,345)
納期: 4 週間
 
±1 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX419-2.5CGI
¥279,334 (税込)
(税抜価格 ¥253,940)
納期: 4 週間
 
±2.5 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX419-005CGI
¥245,361 (税込)
(税抜価格 ¥223,055)
納期: 4 週間
 
±5 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX419-015CGI
¥257,785 (税込)
(税抜価格 ¥234,350)
納期: 20 週間
 
±15 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
Twist-Lock Termination
  
PX429-10WCGI
¥282,898 (税込)
(税抜価格 ¥257,180)
納期: 4 週間
 
±10 inH2O Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX429-001CGI
¥282,898 (税込)
(税抜価格 ¥257,180)
納期: 4 週間
 
±1 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX429-2.5CGI
¥279,334 (税込)
(税抜価格 ¥253,940)
納期: 4 週間
 
±2.5 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX429-005CGI
¥255,948 (税込)
(税抜価格 ¥232,680)
納期: 2 週間
 
±5 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
  
PX429-015CGI
¥259,210 (税込)
(税抜価格 ¥235,645)
納期: 20 週間
 
±15 psi Compound Range with 4 to 20 mA Output
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥9,130 (税込)
(税抜価格 ¥8,300)
納期: 2 週間
 
Mating connector for PX429 Transducers
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥81,466 (税込)
(税抜価格 ¥74,060)
納期: 6 週間
 
4-Digit Meter with excitation for mV/V models
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4-Digit Meter with excitation for process output models
注: Comes complete with 5 point calibration certificate (positive readings only for compund ranges).

To order models with different electrical terminations, change model number to on of the following:
PX409 = Cable Connection (featured in chart above)
PX419 = mini-DIN Connection (mating connector provided)
PX429 = Twist Lock Connector (mating connector sold separately)
Additional Ranges Available
See Part Number Builder (below) for the full selection of pressure ranges
Ordering Example: (1) PT06F10-6S Mating twist-lock connector, ¥8,300  plus (1) PX429-015VI 4 to 20 mA output, 0 to -15 psi vacuum, twist-lock termination, ¥224,480, ¥8,300 + 224,480 = ¥232,780

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Electrical Termination :
PX409 : 3 m Cable
PX419 : mini-DIN
PX429 : Twist-lock (mating connector sold separately)
PX459 : M12 Connector (mating connector sold separately)

(2) Ranges (Compound Gage) :
10W : +/-10 INH2O
001 : +/- 1 psi
2.5 : +/-2.5 : psi
005 : +/-5 psi
015 : +/- 15 psi

(3) Electrical Output :
V : 10mV/V
5V : 0-5 Volt Output
10V : 0-10 Volt Output
I : 4-20 mA Output
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.