フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

  Discontinued - Subminiature Millivolt Output Type Pressure Transducer for Accurate Measurements in Restricted Locations

PX610

Subminiature Millivolt Output Type Pressure Transducer for Accurate Measurements in Restricted Locations | PX610

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Stainless Steel Diaphragm for CompatIbility with Most Media
  • Rugged Stainless Steel Case Protects Components in Industrial Environments
  • Custom Subminiature Design Techniques Provide Small Size and Preserve Accuracy
  • 7 /16 " UNF Process Threading for Fast, Easy, and Secure Connections
  • Connects to a PT06F-10-6S Quick Disconnect Connector for Easy Field Connections
  • See Related Links Below for Cables and Accessories
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This item is being discontinued.


SPECIFICATIONS
Excitation: 5 Vdc @15 mA Output: 10 mV (200 psi and above)
Sensitivity: 2 mV/V Nominal
Input Impedance: 360 Ohm min
Output Resistance: 350 ohm min
Insulation Resistance: >5 MOhm @ 75 Vdc
Accuracy: 1.0% (Linearity and Hysteresis combined) ±1% full scale B.F.S.L
. Repeatability: ±0.1% FS
Zero Balance: ±3.0%
Operating Temperature Range: -65 to 250°F (-54 to 121°C)
Compensated Temperature Range: 60 to 160°F (16 to 71°C)
Thermal Zero Effect and Thermal Span Effect: ± 0.02% full scale/ °F max. combined
Proof Pressure: 150% Range
Burst Pressure: 400% Range; 20,000 psi max
Body Material: 17-4 PH Stainless Steel
Diaphragm Material: 17-4 PH Stainless Steel
O-Ring Size: 2-012
Mating Connector: PT06F-10-6S (not included)
Weight: 1.5 oz (14 g)
All Units Hermetically Sealed
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Absolute Pressure
  
PX610-050AV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-050 PSIA
  
PX610-100AV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 PSIA
Gage Pressure
  
PX610-050GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-050 PSIG
  
PX610-100GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 PSIG
  
PX610-150GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-150 PSIG
  
PX610-200GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-200 PSIG
  
PX610-500GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-500 PSIG
  
PX610-1KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-1000 PSIG
  
PX610-2KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-2000 PSIG
  
PX610-2.5KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-2500 PSIG
  
PX610-3KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-3000 PSIG
  
PX610-5KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-5000 PSIG
  
PX610-10KGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-10000 PSIG
ACCESSORIES
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 8 週間
 
Mating Connector for Transducer
  
CA-4PC24-4-015
¥30,910 (税込)
(税抜価格 ¥28,100)
納期: 7 週間
 
15 foot 4 wire cable assembly for PX610 series transdcuers
  
CA-6PC24-4-015
¥34,826 (税込)
(税抜価格 ¥31,660)
納期: 6 週間
 
15 foot 6 wire cable assembly for PX610 series transdcuers
  
2-012-P
¥9,229 (税込)
(税抜価格 ¥8,390)
納期: 2 週間
 
Polyvinyl O-rings, pkg of 10
  
2-012-V
¥9,229 (税込)
(税抜価格 ¥8,390)
納期: 2 週間
 
FKM O-rings, pkg of 10
注: Mating Connector: PT06F10-6S, sold separately. 6 wire cable is only required when using input sense leads.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.