フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高性能圧力センサ、1〜600 bar

PXM5500 (Vdc)

高性能圧力センサ、1〜600 bar | PX5500 | PXM5500 (Vdc)
新製品

高性能圧力センサ、1〜600 bar | PX5500

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ポンド基準モデル:PX5500
  • メートル法モデル:PXM5500
  • 一体型シャント校正
  • 低ノイズ、5 Vdc/10 Vdc出力モデル
  • 0.1%の高精度
  • ソリッドステートの信頼性
  • スパッタリング法によるひずみゲージ設計
  • 優れた衝撃耐性と振動耐性
  • 低ドリフト
  • 用途
  • R&D/エンジニアリング試験研究所
  • 機能テストシステム
  • 製造試験
  • 飛行試験
  • 液化ガス積載計量器
  • ガスタービン/エンジン試験台
  • 油圧システム
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PX5500/PXM5500圧力変換器は、過酷で精度を要求される環境下でもご使用頂けます。本シリーズの圧力変換器は、MTBF(平均故障間隔)率が10年で、18カ月で0.1%のFSOと安定しています。このため、ダウンタイムの減少、テストの再実行回数の減少のほか、再校正までの時間の長期化や、圧力データの信頼性を実現します。OMEGAの薄膜技術がこの優れた性能を実現しています。 ひずみゲージと関連部品は圧力検出素子に直接スパッタリング蒸着され、接着剤を使用していません。そのため、検出素子とひずみゲージの間の分子結合によって、圧力変換器の性能には、シフトやドリフト、「クリープ」がほとんどありません。PX5500/PXM5500の検出素子の微細形状設計によって、非常に小型の低質量センサが実現し、機械的振動や衝撃の影響を緩和しています。PX5500/PXM5500は、低価格ながら、高精度、高信頼性、安定性を実現します。

特性
電気接続: カスタム設定をご覧ください。
圧力ポート:
嵌め合わせコネクタ(スタイル1): PT06F10-6S(別売)
重量: 最大225 g
励振: 16~38 Vdc 未調整
出力 (FS) 5E/5T モデル: 5 Vdc ±0.1 Vdc ±10% 調整
出力 (FS) 10E モデル: 10 Vdc ±0.1 Vdc ±10% 調整
CE 準拠: EN61326に準拠する産業排出基準と電磁波耐性に適合
ゼロバランス: 0 Vdc ±0.1 Vdc ±5% 調整
入力電流: 負荷なしで最大20 mA
出力抵抗: 最大100 Ω
絶縁抵抗: 100 M Ω @ 45 Vdc(まとめてショートしたピン全てとケースの間)
静電放電: 最大15 kVに保護
検出素子: スパッタリング蒸着した薄膜素子を使用する4アクティブアームブリッジ
精度: 線形結合、ヒステリシス、再現性:±0.10% FS (BFSL) <7 Mpa ±0.15% FS 7 Mpa 以上
固有振動数: 0.1 Barの場合は5 kHz、
34.4 Mpaの場合は50 kHzまで対数的に増加
動作温度範囲: -54~121°C
補償温度範囲: -18~82°C
周囲温度の影響 (補償範囲):
    スパン:
±0.027%/ºC
保証耐圧力: 定格圧力の2倍または100 Mpaのいずれか小さいほう、指定許容値を超えても性能に変化は生じません
破裂圧力: 定格圧力の3倍または130 Mpa のいずれか小さいほう、圧力格納空洞の破裂は生じません
接液部: 17-4 PHまたは15-5 PHステンレス鋼
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Sampling of Popular Standard Models with 0 to 5 or 0 to 10 Vdc Output Shown Below (See Part Number Builder for All Available Configurations/Options)
All Ranges Available in Absolute, Gage and Sealed Gage Pressure
  
PXM5500MA6-016BARA5E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Thin film metric transducer with 0-16 Bar Absolute pressure range, G1/8B male fitting, mini DIN connector and 0-5 Vdc output
  
PXM5500MA6-016BARA10E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Thin film metric transducer with 0-16 Bar Absolute pressure range, G1/8B male fitting, mini DIN connector and 0-10 Vdc output
  
PXM5500MC0-1.60BARG5E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Thin film metric transducer with 0-1.6 Bar Gage pressure range, G1/4B male fitting, 0.6 m cable electrical connection and 0-5 Vdc output
  
PXM5500MC0-1.60BARG10E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Thin film metric transducer with 0-1.6 Bar Gage pressure range, G1/4B male fitting, 0.6 m cable electrical connection and 0-10 Vdc output
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 11 週間
 
Mating connector for PXM5500 Series units with PTIH-10-6P twist-lock connector
注: Comes complete with 5-point NIST-traceable calibration. Visit us online for compatible meters.
To order Absolute pressure models, replace “G” (Gage) in model number with “A” (no extra charge).
To order Sealed Gage models, replace “G” in model number with “S” (no extra charge).
Please contact Factory for Price and Availability of optional electrical connection cable length longer than standard 0.6 m.
 

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 端末 :
MA : G1/8B オス型
MB : G1/8B メス型
MC : G1/4B オス型
MD : G1/4B メス型

(2) 電気接続 :
0 : 0.6 mケーブル
1 : PTIH-10-6P ツイストロックコネクタ
6 : ミニDINコネクタ

(3) 定格容量 :
001BAR : 0〜1 bar
1.60BAR : 0〜1.60 bar
004BAR : 0〜4 bar
006BAR : 0〜6 bar
010BAR : 0〜10 bar
016BAR : 0〜16 bar
025BAR : 0〜25 bar
040BAR : 0〜40 bar
060BAR : 0〜60 bar
100BAR : 0〜100 bar
160BAR : 0〜160 bar
250BAR : 0〜250 bar
400BAR : 0〜400 bar
600BAR : 0〜600 bar

(4) 圧力範囲 :
S : シールドゲージ
G : ゲージ圧
A : 絶対圧

(5) 出力 :
5E : 0〜5 Vdc
10E : 0〜10 Vdc
5T : 0〜5 Vdc (5T is a legacy product and is not recommended for new designs)

(6) キャリブレーション :
オプション選択がない場合 : No Calibration Certificate
-CAL11 : 11-Point Calibration Certificate
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.