フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

耐久型パイププラグ熱電対プローブ

TC-(*)-NPTシリーズ

耐久型パイププラグ熱電対プローブ | TC-(*)-NPTシリーズ

耐久型パイププラグ熱電対プローブ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 耐久型304 SS設計、 張力緩和バネ付き
  • シングルおよびデ ュアルエレメント
  • ¼または⅛ NPT取り付けネジ
  • 2 ­­m (80") ステンレス鋼    ブレイドオーバーガラス 編組リード線
  • 20 AWG、¼ NPT 24 AWGのより線、⅛ NPTステンレス鋼 二重編組のより線–摩耗と 切り傷への耐性があるとと もに、柔軟性が維持される
  • 周囲温度で2500 psi の圧力 に耐える
  • 接地型温接点と非接地温接点 は容器用途、与圧室とパイプラインに最適
  • 気温の測定と ガス流の監視のために設計された露出温接点
  • 標準の剥き出しリード線SMPWコネクター、 オプション
  • J、K、T、またはEの熱電対タイプの選択
  • 接地型温接点、非接地 温接点、または露出温接点
  • 異なるNPTネジ、先端外径、または先端長さがオーダー により手配可能です
  • フラッシュ先端手配可能、 カスタマーサービスにお問 い合わせください
  • 650°C (1200°F) までの プローブ温度範囲
  • 480°C (900°F) までの トランジションジョイント/ケーブル温度範囲
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
1/4NPTパイププラグプローブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-NPT-G-72
TC-T-NPT-G-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 2 週間
 
パイププラグプローブ、タイプT接地温接点
  
TC-E-NPT-G-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 2 週間
 
パイププラグプローブ、タイプE接地温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-G-72
TC-K-NPT-G-72
¥12,420 (税込)
(税抜価格 ¥11,291)
納期: 5 週間
 
パイププラグプローブ、タイプK接地温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-G-72
TC-J-NPT-G-72
¥14,229 (税込)
(税抜価格 ¥12,935)
納期: 2 週間
 
パイププラグプローブ、タイプJ接地温接点
  
TC-T-NPT-E-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 5 週間
 
パイププラグプローブ、タイプT露出温接点
  
TC-E-NPT-E-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 5 週間
 
パイププラグプローブ、タイプE露出温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-E-72
TC-K-NPT-E-72
¥14,229 (税込)
(税抜価格 ¥12,935)
納期: 5 週間
 
パイププラグプローブ、タイプK露出温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-E-72
TC-J-NPT-E-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 5 週間
 
パイププラグプローブ、タイプJ露出温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-NPT-U-72
TC-T-NPT-U-72
¥15,939 (税込)
(税抜価格 ¥14,490)
納期: 5 週間
 
パイププラグプローブ、タイプT非接地温接点
  
TC-E-NPT-U-72
¥16,506 (税込)
(税抜価格 ¥15,005)
納期: 2 週間
 
パイププラグプローブ、タイプE非接地温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-U-72
TC-K-NPT-U-72
¥14,075 (税込)
(税抜価格 ¥12,795)
納期: 2 週間
 
パイププラグプローブ、タイプK非接地温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-U-72
TC-J-NPT-U-72
¥14,846 (税込)
(税抜価格 ¥13,496)
納期: 5 週間
 
パイププラグプローブ、タイプJ非接地温接点
1/8NPTパイププラグプローブ、
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-1/8NPT-G-72
TC-T-1/8NPT-G-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプT接地温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-E-1/8NPT-G-72
TC-E-1/8NPT-G-72
¥15,028 (税込)
(税抜価格 ¥13,662)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプE接地温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-G-72
TC-K-1/8NPT-G-72
¥14,229 (税込)
(税抜価格 ¥12,935)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプK接地温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-1/8NPT-G-72
TC-J-1/8NPT-G-72
¥13,809 (税込)
(税抜価格 ¥12,554)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプJ接地温接点
  
TC-T-1/8NPT-E-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 2 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプT露出温接点
  
TC-E-1/8NPT-E-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプE露出温接点
  
TC-K-1/8NPT-E-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 2 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプK露出温接点
  
TC-J-1/8NPT-E-72
¥15,026 (税込)
(税抜価格 ¥13,660)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプJ露出温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-1/8NPT-U-72
TC-T-1/8NPT-U-72
¥15,939 (税込)
(税抜価格 ¥14,490)
納期: 2 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプT非接地温接点
  
TC-E-1/8NPT-U-72
¥16,506 (税込)
(税抜価格 ¥15,005)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプE非接地温接点
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-U-72
TC-K-1/8NPT-U-72
¥16,830 (税込)
(税抜価格 ¥15,300)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプK非接地温接点
  
TC-J-1/8NPT-U-72
¥15,939 (税込)
(税抜価格 ¥14,490)
納期: 5 週間
 
1/8NPTパイププラグプローブ、タイプJ非接地温接点
デュアル熱電対1/4NPTパイププラグプローブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
TC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
¥27,616 (税込)
(税抜価格 ¥25,105)
納期: 5 週間
 
デュアルパイププラグプローブ、タイプK非接地温接点
  
TC-K-1/4NPT-U-72-SMP-DUAL
¥31,488 (税込)
(税抜価格 ¥28,625)
納期: 2 週間
 
デュアルパイププラグプローブ、タイプK非接地温接点、コネクター付き
  
TC-J-1/4NPT-U-72-DUAL
¥26,659 (税込)
(税抜価格 ¥24,235)
納期: 2 週間
 
デュアルパイププラグプローブ、タイプJ非接地温接点

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: * 熱電対タイプの指定: J、K、T、またはE。 ** 温接点タイプの指定: G (接地)、E (露出)、U(非接地)。
2 m (80") を超える長さのリード線では、300 mm (12") ごとで追加料金をが発生、 型番を変更します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 校正 :
-J : Jタイプ
-K : Kタイプ
-T : Tタイプ
-E : Eタイプ

(2) スレッド :
-NPT : 1/4 NPT
-1/4NPT : 1/4 NPT
-1/8NPT : 1/8 NPT

(3) 温接点タイプ :
-G : 接地
-E : 露出
-U : 非接地

(4) 編集 :
オプション選択がない場合 : None
-デュアル : デュアル
-SMP : SMP
-SMP-デュアル : SMPデュアル
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.