フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

不可逆温度ラベル、5 点温度表示

TL-5-DOT

 | TL-5-DOT

¥2,915 TL-F-105-10

  • 5点温度表示
  • 低コストで高品質
  • 縦型タイプ
  • 耐油性、耐水性、耐蒸気性
  • 非毒性。黒色吸収体が裏当てされた白色結晶性固体
  • サイズ:39 x 18 mm
  • 10 個入りと 50 個入りのパックをご用意
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TL-5-Dot シリーズは、さまざまな温度範囲をご用意しており、多様な用途にご使用いただけます。ラベルは不可逆性で、異なる5点の温度を表示を備えています。このラベルは、最大温度に達したかどうかを知るために使用します。10 個入りと 50 個入りのパックをご用意しております。ラベルの保管方法定格温度 50 ーC 未満のラベルはバッグに密封して冷蔵庫に保管してください。定格温度 50 ーC 以上のラベルは室温で適度な湿度の場所に保管してください。(例:温度20 ーC、相対湿度 50 %)


Model No.
(Pkg 10 or 50)
Temperature Indicating Labels °C (°F)
TL-F-105 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450 232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

 



SPECIFICATIONS

Minimum Temperature Measurement: 41°C (105°F)
Maximum Temperature Measurement: 260°C (500°F)
Reversible/Non Reversible: Non Reversible
Number of Temperature Points: 5
Form Factor: Strip
Response Time: 2 to 5 seconds
Accuracy Value: °C, °F
Features: Self-Adhesive
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
TL-F-105-10
¥3,207 (税込)
(税抜価格 ¥2,915)
納期: 2 週間
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-105-50
¥15,769 (税込)
(税抜価格 ¥14,335)
納期: 7 週間
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-140-10
¥3,207 (税込)
(税抜価格 ¥2,915)
納期: 4 週間
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-140-50
¥14,926 (税込)
(税抜価格 ¥13,569)
納期: 4 週間
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-190-10
¥3,207 (税込)
(税抜価格 ¥2,915)
納期: 2 週間
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-190-50
¥15,769 (税込)
(税抜価格 ¥14,335)
納期: 2 週間
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-240-10
¥3,207 (税込)
(税抜価格 ¥2,915)
納期: 2 週間
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-240-50
¥15,769 (税込)
(税抜価格 ¥14,335)
納期: 2 週間
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-290-10
¥3,207 (税込)
(税抜価格 ¥2,915)
納期: 2 週間
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-290-50
¥15,769 (税込)
(税抜価格 ¥14,335)
納期: 2 週間
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-340-10
¥3,207 (税込)
(税抜価格 ¥2,915)
納期: 2 週間
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-340-50
¥15,769 (税込)
(税抜価格 ¥14,335)
納期: 2 週間
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-390-10
¥3,207 (税込)
(税抜価格 ¥2,915)
納期: 2 週間
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-390-50
¥15,769 (税込)
(税抜価格 ¥14,335)
納期: 2 週間
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-450-10
¥3,207 (税込)
(税抜価格 ¥2,915)
納期: 2 週間
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
TL-F-450-50
¥15,769 (税込)
(税抜価格 ¥14,335)
納期: 2 週間
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Points
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.