フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度ラベル OMEGALABEL™(不可逆)


非可逆性のセンサーラベルは、特定温度に達すると表示を変えます。機器または材料の温度が特定温度を越えないことを確認する必要がある場合に便利です。

TL-TI
TL-TI
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:65〜82℃

購入検討 »
21
21
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜54℃

購入検討 »
6M
6M
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜149℃

購入検討 »
8M
8M
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜149℃

購入検討 »
BE
BE
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38 C〜149 C

購入検討 »
BUA
BUA
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:49〜121℃

購入検討 »
MD
MD
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜149℃

購入検討 »
ML4C
ML4C
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-10
TL-10
示温材(不可逆性 温度ラベル)
温度:40〜260℃

購入検討 »
TL-3
TL-3
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:49〜244℃

購入検討 »
TL-4
TL-4
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-5
TL-5
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-5-DOT
TL-5-DOT
不可逆温度ラベル、5 点温度表示
購入検討 »
TL-8
TL-8
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-8-Dot
TL-8-Dot
不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
購入検討 »
TL-C5
TL-C5
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-CC
TL-CC
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:-17 C〜20 C

購入検討 »
TL-E
TL-E
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜260℃

購入検討 »
TL-F
TL-F
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜260℃

購入検討 »
TL-S
TL-S
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜204℃

購入検討 »
TL-T
TL-T
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜254℃

購入検討 »
TSDC-9000-16
TSDC-9000-16
不可逆性温度ラベル
購入検討 »
TL-C
TL-C
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:105〜500℉  ※℉モデル

購入検討 »
 

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

4A-(*),4B-(*) and 4C-(*)
4A-(*),4B-(*) and 4C-(*)
Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors, 4 Temperatures Per Label
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.