フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

不可逆性 温度ラベル 8点温度表示

TL-8-Dot

TL-8-Dot|不可逆性 温度ラベル 8点温度表示|オメガエンジニアリング | TL-8-Dot

TL-8-Dot|不可逆性 温度ラベル 8点温度表示|オメガエンジニアリング

¥3,520 TL-E-105-10

  • 8点温度表示
  • 低コストで高品質
  • 縦型タイプ
  • 耐油性、耐水性、耐蒸気性
  • 非毒性。黒色吸収体が裏当てされた白色結晶性固体
  • サイズ:51 x 18 mm
  • 10 個入りと 50 個入りのパックをご用意
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TL-8-Dot シリーズは、さまざまな温度範囲をご用意しており、多様な用途にご使用いただけます。
これらのラベルは不可逆性で、8 つの異なる温度ポイントを備えています。
このラベルは、最大温度に達したかどうかを知るために使用します。
10 個入りと50 個入りのパックをご用意しております。
ラベルの保管方法定格温度 50℃未満のラベルはバッグに密封して冷蔵庫に保管してください。
定格温度 50℃ 以上のラベルは室温で適度な湿度の場所に保管してください。(例:温度20℃、相対湿度 50 %)


型番* 温度範囲 °C
TL-E-105* 41 43 46 49 54 60 66 71
TL-E-170* 77 82 88 93 99 104 110 116
TL-E-250* 121 127 132 138 143 149 154 160
TL-E-330* 166 171 177 182 188 193 199 204
TL-E-410* 210 216 224 232 241 249 254 260

 

*10個入パックは"-10"、50個パックは"-50"を挿入



SPECIFICATIONS

Minimum Temperature Measurement: 41°C
Maximum Temperature Measurement: 260°C
Reversible/Non Reversible: Non Reversible
Number of Temperature Points: 8
Form Factor: Strip
Response Time: 2 to 5 seconds
Accuracy Value: °C, °F
Features: Self-Adhesive
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
TL-E-105-10
¥3,872 (税込)
(税抜価格 ¥3,520)
納期: 2 週間
 
10個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-105-50
¥19,126 (税込)
(税抜価格 ¥17,387)
納期: 7 週間
 
50個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-170-10
¥3,872 (税込)
(税抜価格 ¥3,520)
納期: 15 週間
 
10個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-170-50
¥19,126 (税込)
(税抜価格 ¥17,387)
納期: 10 週間
 
50個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-250-10
¥3,872 (税込)
(税抜価格 ¥3,520)
納期: 6 週間
 
10個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-250-50
¥19,126 (税込)
(税抜価格 ¥17,387)
納期: 2 週間
 
50個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-330-10
¥4,091 (税込)
(税抜価格 ¥3,719)
納期: 11 週間
 
10個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-330-50
¥20,206 (税込)
(税抜価格 ¥18,369)
納期: 2 週間
 
50個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-410-10
¥3,872 (税込)
(税抜価格 ¥3,520)
納期: 3 週間
 
10個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
TL-E-410-50
¥19,126 (税込)
(税抜価格 ¥17,387)
納期: 3 週間
 
50個入パック 不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.