関連製品
ひずみゲージ
ロードセル
制御・電磁弁 (バルブ) / 調整器
加速度計 / 振動変換器
圧力:新製品・キャンペーン情報
圧力スイッチ
圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
ロードセル
»
回転トルクセンサ
» TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
¥
249,215
TQ402-600
注文する
All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
High Accuracy
Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
SPECIFICATIONS
Output:
2 mV/V
Excitation:
10 Vdc, 15 V max
Input Resistance:
360 Ohms min.
Output Resistance:
350 ±5 Ohms
Accuracy :
±0.23% FSO
Linearity:
±0.2% FSO
Hysteresis:
±0.1% FSO
Repeatability:
±0.03% FSO
Zero Balance:
±2% FSO
Operating Temp. Range:
-54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp. Range:
16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
Zero:
±0.005% FSO/°F
Span:
±0.005% Rdg/°F
Safe Overload:
150% of Capacity
Ultimate Overload:
300% of Capacity
Electrical:
MS3102A-14S-6P or equal
Mating Connector:
MS3106F-14S-6S, sold separately
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
TQ402-600
¥
274,137 (税込)
(税抜価格 ¥249,215)
納期: 13 週間
注文数
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 600 in-lb range
TQ402-1.2K
¥
274,137 (税込)
(税抜価格 ¥249,215)
納期: 13 週間
注文数
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 1,200 in-lb range
TQ402-2K
¥
334,934 (税込)
(税抜価格 ¥304,485)
納期: 13 週間
注文数
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 2,000 in-lb range
TQ402-3K
¥
334,934 (税込)
(税抜価格 ¥304,485)
納期: 13 週間
注文数
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 3,000 in-lb range
TQ402-6K
¥
393,388 (税込)
(税抜価格 ¥357,625)
納期: 13 週間
注文数
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 6,000 in-lb range
TQ402-12K
¥
424,534 (税込)
(税抜価格 ¥385,940)
納期: 13 週間
注文数
Reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 12,000 in-lb range
ACCESSORIES
MS3106E-14S-6S
¥23,133 (税込)
(税抜価格 ¥21,030)
納期: 2 週間
注文数
Mating connector, sold separately
Ordering Example:
(1)
TQ402-600
is a reaction torque sensor with keyed shaft mount and +/- 600 in-lb range,
¥249,215
関連製品:
DP25B-S
購入検討 →
Strain and Load Cell Meter & Controller Series
DP41-S
購入検討 →
High Performance Strain Gage Meter, High Resolution 6-Digit Display
DMD4059 Series
購入検討 →
Bridge/Strain Gage Signal Conditioner
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >