フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

TX91A / TX92A

温度伝送器 | TX91A / TX92A | OMEGA | TX91A / TX92A

温度伝送器 | TX91A / TX92A | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

5 year warranty
  • 2線伝送
  • 4~20 mAdc出力
  • ±0.1% 精度
  • アップスケールブレーク保護
  • 非絶縁
  • あらゆる標準の端子箱内に取付可能
  • J、K、T、E熱電対またはPt100ΩRTD入力に適合
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TX90A温度伝送器は熱電対・RTD信号を、Pt100ΩRTDの熱電対・抵抗のmV入力を直接参照する4~20 mADC信号出力に変換します。

Introduction to Thermocouples 温度伝送器(熱電対)では、4~20mA出力はリニアされません。温度伝送器(熱電対)は各熱電対タイプに対応するカラーコード付きのタイプK、J、T、Eに対応。温度伝送器(RTD)は入力抵抗に正比例する4~20 mA出力で、または温度に対してリニアされた4~20 mA出力で利用できます。
TX91A_92A
仕様
出力範囲: 4~20 mA
ゼロとスパン調整範囲:±10%℃
精度: mV入力を参照するFSの±0.1% (リニア、ヒステリシス、反復率の効果を含む)
使用温度範囲: -40~85°C
保管温度範囲: -46~121°C
最大ループ抵抗: (Vs – 8) / 0.020A
供給電圧: 8~50 Vdc、24V公称
寸法: 31.75 H x 44.5 mm D(高さは端子接続を含む)


範囲コード
TX91ATX92A範囲
JKTERTDRTD-L 
11-L-40〜60°C
J2K2T2E222-L-18〜93°C
J3K3T3E333-L-18〜149°C
J4K4T4E444-L-18〜260°C
J5K5T5E555-L-18〜399°C
J6K6E666-L-18〜538°C
J7K7T7E777-L0〜100°C
J8K8T8E888-L0〜150°C
J9K9T9E999-L0〜250°C
J10K10T10E101010-L0〜400°C
J11K11E110〜500°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Thermocouple Transmitters
  
TX91A-K2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TYPE K T/C transmitter, Range -18 to 93°C (0 to 200°F)
  
TX91A-J4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TYPE J T/C transmitter, Range -18 to 260°C (0 to 500°F)
  
TX91A-K4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TYPE K T/C transmitter, Range -18 to 260°C (0 to 500°F)
  
TX91A-T4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TYPE T T/C transmitter, Range -18 to 260°C (0 to 500°F)
  
TX91A-K6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TYPE K T/C transmitter, Range -18 to 538°C (0 to 1000°F)
RTD Transmitters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX92A-1
TX92A-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD transmitter 100 ohm, Range -40 to 60°C (-40 to 140°F)
  
TX92A-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD transmitter 100 ohm, Range -18 to 93°C (0 to 200°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX92A-3
TX92A-3
¥27,621 (税込)
(税抜価格 ¥25,110)
納期: 2 週間
 
RTD transmitter 100 ohm, Range -18 to 149°C (0 to 300°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX92A-4
TX92A-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD transmitter 100 ohm, Range -18 to 260°C (0 to 500°F)
  
TX92A-5
¥27,621 (税込)
(税抜価格 ¥25,110)
納期: 2 週間
 
RTD transmitter 100 ohm, Range -18 to 399°C (0 to 750°F)
  
TX92A-6
¥27,621 (税込)
(税抜価格 ¥25,110)
納期: 2 週間
 
RTD transmitter 100 ohm, Range -18 to 538°C (0 to 1000°F)
RTD Probe and Transmitter Assembly
  
PRTXA-1-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD transmitter with 12 inch Probe and Head, 100 ohm, Range -40 to 60°C (-40 to 140°F)
  
PRTXA-2-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD transmitter with 12 inch Probe and Head, 100 ohm, Range -18 to 93°C (0 to 200°F)
  
PRTXA-3-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD transmitter with 12 inch Probe and Head, 100 ohm, Range -18 to 149°C (0 to 300°F)
  
PRTXA-5-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD transmitter with 12 inch Probe and Head, 100 ohm, Range -18 to 399°C (0 to 750°F)
TC Probe and Transmitter Assembly
  
NB1TXA-J4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TX91A-J4 Transmitter in Cast Iron Head with 12"L, 1/4" O.D., ungrounded junction, 304SS sheath probe.
  
NB1TXA-T4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TX91A-T4 Transmitter in Cast Iron Head with 12"L, 1/4" O.D., ungrounded junction, 304SS sheath probe.
  
NB1TXA-E6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TX91A-E6 Transmitter in Cast Iron Head with 12"L, 1/4" O.D., ungrounded junction, 304SS sheath probe.
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX90-BR
TX90-BR
¥8,316 (税込)
(税抜価格 ¥7,560)
納期: 2 週間
 
Mounting Bracket for DIN Rail or Mounting to Surface
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX90-DIN
TX90-DIN
¥27,071 (税込)
(税抜価格 ¥24,610)
納期: 7 週間
 
DIN rail mounting adaptor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRT
RT
¥7,816 (税込)
(税抜価格 ¥7,105)
納期: 6 週間
 
1.2 m (48") mounting track
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
¥8,547 (税込)
(税抜価格 ¥7,770)
納期: 2 週間
 
2 m (6.5') section 35 mm DIN rail
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Regulated power supply, US plug, 90 to 264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, stripped leads, UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Regulated power supply, US plug, 90 to 264 Vac input, 24 Vdc output, 400 mA, screw terminals, UL
  
PSR-24L-230
¥23,386 (税込)
(税抜価格 ¥21,260)
納期: 2 週間
 
Regulated power supply, 24 Vdc, 400 mA, stripped leads, 230 Vac input, CE
注: RTDはわずかに非リニアで、抵抗がフルスケールの中間点で約1%外れます。(リニアRTDトランスミッターでは、“RTD-L”を指定します。
TX90A温度伝送器はセンサに接続するために、OMEGAの標準端子箱内に直接取り付けられます。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Transmitter Type :
TX91A : Thermocouple transmitter only
TX92A : RTD transmitter only
NB1TXA : Thermocouple transmitter with Cast-Iron head and 12 inch probe
NBSTXA : Thermocouple transmitter with Aluminum head and 12 inch probe
PRTXA : RTD transmitter with Cast-Iron head and 12 inch RTD probe

(2) Input Type :
オプション選択がない場合 : RTD transmitter
J : Type J thermocouple (Iron-Constantan)
K : Type K thermocouple (Chromega™-Alomega™)
T : Type T thermocouple (Copper-Constantan) (ranges 6 and 11 excluded)
E : Type E thermocouple (Chromega™-Constantan)

(3) Range for transmitter :
オプション選択がない場合 : RTD probe assemblies
1 : -40 to 140°F (RTD only)
2 : 0 to 200°F
3 : 0 to 300°F
4 : 0 to 500°F
5 : 0 to 750°F
6 : 0 to 1000°F (Thermocouple J K E and RTD only)
7 : 0 to 100°C
8 : 0 to 150°C
9 : 0 to 250°C
10 : 0 to 400°C
11 : 0 to 500°C (Thermocouple J K E only)

(4) Range for RTD probe assemblies only :
オプション選択がない場合 : single transmitter units
1-12 : -40 to 140°F (RTD)
2-12 : 0 to 200°F (RTD)
3-12 : 0 to 300°F (RTD)
4-12 : 0 to 500°F (RTD)
5-12 : 0 to 750°F (RTD)
6-12 : 0 to 1000°F (RTD)
7-12 : 0 to 100°C (RTD)
8-12 : 0 to 150°C (RTD)
9-12 : 0 to 250°C (RTD)
10-12 : 0 to 400°C (RTD)

(5) Linearized RTD :
オプション選択がない場合 : standard non-linearized transmitter
-L : for the 4-20mA output linearized to temperature and selected range

(6) Factory Scale :
オプション選択がない場合 : None
-FS : Factory Scaling. Please specify scaling data in comments section during checkout.
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード TX92A - RTD Transmitter Manual
ダウンロード TX91A - Mini Temperature Transmitter
ダウンロード TX92A - RTD Transmitter Manual
ダウンロード TX91A - Mini Temperature Transmitter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.