フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Tubular Heaters with Flat Cross-Sections

ATS and ATU Series

Tubular Heaters | ATS and ATU Series

Tubular Heaters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • INCOLOY Sheath
  • 575 - 1350 Watts
  • 120 and 240 Volt
  • 26 - 38 W/In2
  • 1600°F (870°C) Maximum Sheath Temperature
  • Straight Elements (type ATS)
  • U-Shape Elements (type ATU)
チューブヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FEATURES
Flat-Pressed after triangulation to increase contact surface, improve heat conductivity.
Series Wiring: Two or more elements of equal wattage may be connected in series on line voltages up to 480 volts. For application details see Tubular Heater Overview section.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ATU-1057/240V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Incoloy Sheath, 240Vac, 575 Watts, U-Shape
ATU-1267/240V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Tubular Heater, 240 Vac, 675 Watts, 3/8" diameter
ATS-2610/120V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Tubular Heater,3/8" diameter, 600 Watts, 120 VAC

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Element Shape :
ATS- : Straight
ATU- : U Shaped

(2) Sheath A Dimension :
10 : 10 1/2 inches 27 cm
12 : 12 7/8 inches 33 cm
13 : 13 inches 33 cm
16 : 16 1/2 inches 42 cm
21 : 21 1/8 inches 54 cm
26 : 26 1/8 inches 66 cm
33 : 33 1/2 inches 85 cm
43 : 42 7/8 inches 110 cm

(3) Wattage :
57 : 575 Watts
67 : 675 Watts
60 : 600 Watts
90 : 900 Watts
10 : 1000 Watts
12 : 1200 Watts
13 : 1350 Watts

(4) Voltage :
/120V : 120 Vac
/240V : 240 Vac
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.