フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度校正器(熱電対校正器)

CL1000

温度校正器(熱電対校正器)| CL1000 | オメガエンジニアリング | CL1000

温度校正器(熱電対校正器)| CL1000 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 小型で頑丈なデザイン
  • 迅速、正確、安定のある読み込み
  • 高速の昇温/冷却時間
  • 自動ファン冷却
  • 2ポイント NIST校正証明書付属
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

2022.11.16 | CL1000シリーズ温度校正器は、一部の部品調達の問題により、販売を一時休止させていただきます。
温度校正器の代替製品はDBCL-400シリーズになります。


CL1000 温度校正器(熱電対校正器)
CL1000 温度校正器(熱電対校正器)のミニホットポイント®ドライブロックプローブ校正器は、
小型軽量で頑丈に設計されており、研究室や現場での校正温度プローブのための、迅速、正確、
安定した性能を発揮します。4つの異なるプローブウェルスタイルから選択できます。

CL1000温度校正器(熱電対校正器)は、高性能の1⁄32DINコントローラともにカスタム製造の金属筐体に収まり、
高い品質、信頼性、安全性を保障する設計になっています。
すべての230VacユニットはCEマークを取得しており、必要な条件レベルを高く上回る成績を達成しました。
校正器は、10 ~260℃の温度校正範囲をカバーします。
0 ~ 50℃の温度環境と0 ~ 90%の相対湿度(結露しないこと)での動作が可能です。

ウェル形状: mm
A B
C D


温度範囲:
温度:11~260°C
精度: ±1.5°C
ディスプレイ分解能:0.1°
温度の安定性:±0.15°C
プローブウェル均一性:±0.15°C
昇温速度:15分で38~260°C
冷却速度: 70分で260~38°C
周囲環境条件
 温度:0~50°C
 湿度:0~80% RH結露なし
内部コントロールセンサ: Pt100ΩRTD,0.00385,クラスA
電力要求:
 CL1000(*): 3.15A@115Vac~ (±10%) 50/60 Hz,275 W
 CL1000(*)-230V: 1.6A@230Vac~ (±10%) 50/60 Hz,275 W
寸法: 高さ56 x 幅127 x 奥行155 mm
重さ:1.7kg
注: 電源コード1.8m 、ソフトキャリーケース、オペレーターマニュアル、 121および260℃温度でのNISTトレーサビリティ校正 証明書が付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) ウェルの形状 :
A : 形状A
B : 形状B
C : 形状C
D : 形状D

(2) Vacの選択 :
オプション選択がない場合 : None
-230V : 230 Vac :


(3) オプション選択がない場合 : None
-C2 : RS232、ケーブル 1.8 m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.