ice point 基準チャンバ
ポータブルキャリブレータ, シミュレータ, アナライザ
マッフル炉
冷接点補償器, 氷点基準器
循環槽
校正器 製品検索
流動砂槽プローブ校正器
温度アナログ変換器
赤外線黒体炉
高精度ベンチトップ校正器
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
温度
»
校正器
» hot point™ ドライブロックプローブ校正器
hot point™ ドライブロックプローブ校正器
hot point
®
ドライブロック校正装置は、温度プローブを校正するための、高速、正確で安定したソリューションです。
CL1000
温度校正器(熱電対校正器)
購入検討 »
CL-355A
校正器 | CL-355A
購入検討 »
CL1600-120V
Surface Probe Tester
購入検討 »
DBCL-130
Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)
購入検討 »
DBCL-400
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
購入検討 »
下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
CL900 and CL950 Series
hot point™ Dry Block Probe Calibrator
購入検討 »
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
Dry Block Temperature Calibrators and Micro-Bath Calibrators
購入検討 »
CL900A and CL950A Series
hot point
TM
Dry Block Probe Calibrator with RS232 Communications
購入検討 »
CL-700A Series
Dry Block Calibrators
購入検討 »
CL-770A, 780A, 790A Series
Dry Block Calibrators
購入検討 »
CL120 and CL134 Series
Block Calibrator Offering Simultaneous Heating and Cooling in One Unit. Features "Universal Jaw" to Accept Irregularly Shaped Sensors
購入検討 »
CL1201
High Temperature Dry Block Calibrator
購入検討 »
CL1500 Series
Hot/Cold Benchtop Dry Block Calibrator
購入検討 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >