フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

CL-355A

校正器 | CL-355A | オメガエンジニアリング
 | CL-355A

校正器 | CL-355A | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 10 種類の挿入フォーマットが利用可能
  • マルチウェルインサートが1 つ付属
  • 最大動作温度400℃
  • 独立した温度過上昇加工
  • 温度センサバーンアウトの保護
  • NIST 校正証明書付属
  • 肩掛けストラップ、メインケーブル、インサート取り外し器具付属
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CL-355A 温度校正器は小さく軽量で持ち運び可能なドライブロック校正器で、短時間で加熱または冷却でき、幅広い動作温度で性能を発揮します。標準的な実験台での作業や、持ち運び可能なフィールドユニットに最適です。

この機器は周辺温度の5℃上から最大40℃上までカバーし、大きな機械加工のアルミニウム製マルチウェルインサートブロックを、テスト中のセンサへの熱 伝導媒体として使います。CL-355A もCL-740A 校正器と同様のアルミニウム製インサートブロックを使います。

校正器は以下の条件で安全に動作するように設計されています。
周囲温度範囲: 5 ~ 40℃
相対湿度: 最大95%、結露しないこと

仕様
最低温度: 周囲温度+5°C 以上
最高温度: 400°C
冷却速度、400~100°C : 21分
昇温速度、20~400°C : 12分
独立した温度過上昇加工:約450°C
ファン冷却: 自動
ディスプレイ分解能: 0.1°
重量: 4kg
差し込み深度: 114 mm
寸法: 高さ222.25 x 幅203.2 x 奥行203.2 mm
15分後の安定性: ±0.15°C
ディスプレイ精度: ±0.6°C
ウェルの均一性: 0.015~0.025°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-355A
CL-355A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度校正器、120 Vac
  
CL-355A-230
¥1,362,554 (税込)
(税抜価格 ¥1,238,685)
納期: 4 週間
 
温度校正器、240 Vac
アクセサリ
  
CL-350A-CASE
¥82,658 (税込)
(税抜価格 ¥75,144)
納期: 2 週間
 
CL-355A用キャリーケース
注: 説明書、マルチウェルインサート、インサート取り外し器具、NIST 校正証明書、電源コード1.8 m。
OMEGACARESM では標準3 年保証を5 年まで延長できます。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.