フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert | DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

¥721,102 DBCL-400-120

1 year warranty CE
  • 最大温度:450°C
  • 最小温度:5°C 以上
  • 独立した過温度カットアウト、470°C
  • 安定した状態において、12分間で 25° C ~ 400°C まで加熱
  • 超軽量で携帯可能。作業現場、研究室、または工業環境での使用に最適。
  • 直径 1/8 インチ、3/16 インチ、1/4 インチ、5/16 インチ、3/8 インチのインサートウェル
  • CE マーク認定および NIST トレーサブル校正
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DBCL400 校正器は、安全で乾燥した一定の温源を提供し、さまざまな温度センサー、システム、インジケータ、および温度計の点検や校正に使用できます。このユニットは、高速で効率的に動作し、卓上に設置したり、携帯したりして使用することができます。ユニットの重量は、わずか 5 kg です。削り出しのアルミニウムブロックを電熱媒体として使用することで、5°C ~ 最大 450°C までの温度に対応します。温度制御回路は、ユニットに内蔵されており、加熱限界保護を搭載しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DBCL-400-120
¥793,212 (税込)
(税抜価格 ¥721,102)
納期: 2 週間
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
DBCL-400-240
¥836,755 (税込)
(税抜価格 ¥760,686)
納期: 2 週間
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Accessories
DBCL-400-3043
¥117,142 (税込)
(税抜価格 ¥106,493)
納期: 2 週間
 
Insert to accept 5 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3044
¥117,142 (税込)
(税抜価格 ¥106,493)
納期: 4 週間
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x 3/8” diameter probes
DBCL-400-3045
¥117,142 (税込)
(税抜価格 ¥106,493)
納期: 2 週間
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x ½” diameter probes
DBCL-400-3046
¥117,142 (税込)
(税抜価格 ¥106,493)
納期: 5 週間
 
Insert to accept 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3047
¥96,111 (税込)
(税抜価格 ¥87,374)
納期: 5 週間
 
Insert blank
DBCL-400-3048
¥117,142 (税込)
(税抜価格 ¥106,493)
納期: 2 週間
 
Insert to accept 1 x 9/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3049
¥117,142 (税込)
(税抜価格 ¥106,493)
納期: 5 週間
 
Insert to accept 1 x 5/8” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3050
¥117,142 (税込)
(税抜価格 ¥106,493)
納期: 2 週間
 
Insert to accept 1 x 11/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3051
¥117,142 (税込)
(税抜価格 ¥106,493)
納期: 2 週間
 
Insert to accept 1 x ¾” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-3052
¥122,131 (税込)
(税抜価格 ¥111,028)
納期: 5 週間
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.