フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)

DBCL-130

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F) | DBCL-130

Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)

¥1,029,585 DBCL-130

1 year warranty CE
  • 最高温度:130°C
  • 最低温度:-25°C
  • 最大 8 つの設定ポイントを保存、および呼び出し可能
  • インサートウェルおよび直径 ¼ インチの基準ウェル
  • 超軽量で携帯可能。作業現場、研究室、または工業環境での使用に最適。
  • 断熱性が非常に高く、急速に加熱/冷却され、
  • 内部冷却ファンにより、最大動作温度に達していても、ケースを安全に扱うことが可能
  • CE マーク認定および NIST トレーサブル校正
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DBCL-130 校正器は、安全で乾燥した一定の温源を提供し、さまざまな温度センサー、システム、インジケータ、および温度計の点検や校正に使用できます。このユニットは、高速で効率的に動作し、卓上に設置したり、携帯したりして使用することができます。ユニットの重量は、わずか 6.8 kg です。削り出しのアルミニウムブロックを電熱媒体として使用することで、環境温度 20°C で、-25°C ~ +130°C までの温度に対応します。温度制御回路は、ユニットに内蔵されています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DBCL-130
¥1,132,544 (税込)
(税抜価格 ¥1,029,585)
納期: 2 週間
 
Portable Dry Block Calibrator -25°C (-13°F) to 130°C (266°F)
Accessories
DBCL-130-3074
¥50,928 (税込)
(税抜価格 ¥46,298)
納期: 2 週間
 
Insert to accept a 1/8” diameter probe
DBCL-130-3075
¥50,928 (税込)
(税抜価格 ¥46,298)
納期: 2 週間
 
Insert to accept a 3/16” diameter probe
DBCL-130-3076
¥50,928 (税込)
(税抜価格 ¥46,298)
納期: 2 週間
 
Insert to accept a 1/4” diameter probe
DBCL-130-3077
¥50,928 (税込)
(税抜価格 ¥46,298)
納期: 2 週間
 
Insert to accept a 5/16” diameter probe
DBCL-130-3078
¥50,928 (税込)
(税抜価格 ¥46,298)
納期: 2 週間
 
Insert to accept a 3/8” diameter probe
DBCL-3052
¥122,131 (税込)
(税抜価格 ¥111,028)
納期: 5 週間
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts

製品マニュアル:

ダウンロード DBCL130 ドライブロック温度校正器
ダウンロード Dry Block Temperature Calibrator
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.