フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

指示調節計/デジタル温度調節器(熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセルに使用可能)

CNPT

デジタル温度調節器|指示調節計|CNPT|オメガエンジニアリング | CNPT

デジタル温度調節器|指示調節計|CNPT|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 業界最高水準仕性能 (同価格帯製品比)
  • 高精度: 入力 / 出力 (汎用入力:熱電対K, T, J...etc、RTD、サーミスタ、プロセス電圧/電流)
  • PCからの操作により簡単設定(本体にUSB端子付)
  • ランプ/ソークイベントを含む16のランプおよびソーク による最大99のプログラム
  • 標準USB、オプションでEthernetおよびRS232/RS485によるModbus® シリアル通信
  • 最大20回/秒のサンプリングが可能
  • NEMA 4 (IP65)
  • New! Platinum Configuratorソフトウェア マニュアル (Japanese)
温度表示器 (メータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オメガエンジニアリングのCNPTシリーズデジタル温度調節器は、さまざまな用途に対応するデジタル指示調節器です。
入力には熱電対、RTD、サーミスタ、4-20mA、0-10Vなどのプロセス入力に対応しています。
入出力の設定は、USB接続でPCから簡単に設定することが出来ます。
出力はSPDTメカニカルリレーやソリッドリレー、DCパルス出力、アナログ出力などからお客様の環境に合わせて、構成頂けます。

サイズにおいても、CNPTシリーズ温調器は幅広くラインナップしており、DINサイズ1/32、1/16、1/8をラインナップしています。
1/16および1/8DINモジュールはデュアルディスプレイで構成する事が可能です。

多彩な入力には、熱電対は(K,T, J,E,R,S,N,B,C)の9種類、Pt RTD (100,500または1,000Ω)、(385,392、3916)、サーミスタ(2,250Ω,5KΩ,10KΩ)に対応します。電源はDC電圧またはDC電流に対応します。

この機器はランプおよびソークプログラムあたり、最大16のランプおよびソークセグメントを提供し、最大99のプログラム保存が可能、最大1,585のセグメントを作成可能です。
汎用電源は90-240Vacに対応しています。低電圧電源オプションは、24Vacまたは12-36Vdcに対応しています。

1/16、1/8DINモデルにおけるオプションの「組み込みEthernet」によって、機器をEthernetネットワークに直接接続したり、標準のTCP/IPパ ケットで データを送信、LANまたはインターネット上でWebページの要求に応えたりすることに使用できます。 オプションのシリアル通信はRS232またはRS485として構成でき、容易なASCIIコマンドまたはMODBUS®で操作できます。3種類の通信インターフェース(USB、Ethernet、シリアル) すべてをインストー ルして同時にアクティブ状態にできます。

カスケード制御

PLATINUMシリーズコントローラのリモートセットポイント機能は、さまざまな用途で使用でき、セットポイントをマニュアルポット、トランスミッタ、コンピュータなどのリモート機器からコントローラに送信できます。 この機能は、「カスケード制御」システムのセットアップにも使用でき、この場合、リモートセットポイント入力は他のコントローラによって生成されます。 図1はカスケード制御システムの全体図を示しています。図2は典型例、この場合は熱交換用途を示しています。
カスケード制御方式は、リンクした変数が2つあり、一方の応答がもう一方よりはるかに遅い場合(通常は4倍以上) に、制御を簡潔にできます。応答の遅い変数は、プライマリまたはマスターコントローラへの入力として使用され、応答の速い変数は、セカンダリまたはスレーブコントローラへの入力として使用されます。プライマリコントローラの出力を調整することで、セカンダリコントローラのセットポイントとして使用できます。
熱交換用途(図2)の場合、用途の主な目的は、排水の温度を制御することです。したがって、希望する排水温度が温度コントローラ(TC)であるプライマリコントローラのセットポイントになります。温度コントローラのプロセス入力は排水の測定温度です(TT)。温度コントローラの出力は、流量コントローラ(FC) であるセカンダリコントローラの流量セットポイントです。セカンダリ(流量) コントローラのプロセス入力は、熱交換器(FT) を通してプロセスフローを加熱するために使用される蒸気の流量です。セカンダリ(流量) コントローラの出力は、蒸気の流量を制御する比例バルブに対する制御信号です。変動が遅い排水温度制御ループを変動が速い流量制御ループから分離することで、制御方式の結果がより予測可能になり、安定化します。

仕様

入力タイプ: 熱電対、RTD、サーミスタ、アナログ電圧、アナログ電流
電流入力: 4 ~ 20 mA、0 ~ 24 mAの範囲でスケール調整可能
電圧入力: -100~100 mV、-1~1 V、
-10~10 Vdcの範囲でスケール調整可能
熱電対入力 (ITS 90): K、J、T、E、R、S、B、C、N
RTD入力 (ITS 90): 100/500/1000 Ω Ptセンサ、2、3、4線式、0.00385、0.00392 (100 Ωのみ)、または0.003916(100 Ωのみ) カーブ
サーミスタ入力: 2252 Ω、5K Ω、10K Ω
構成:差
極性:両極性
分解能: 0.1° 温度、10 µV プロセス
入力インピーダンス:
    プロセス電圧:
±100 mVの場合10M Ω、         他の電圧範囲の場合1M Ω
プロセス電流: 5 Ω
熱電対:10KΩ最大
補助入力(リモートセットポイント): 0 ~ 10Vでは3.5K Ω、0 ~ 1Vでは
    50K Ω、電流では50 Ω
温度安定性:
RTD:
0.04°C/°C
熱電対 @ 25°C : 0.05°C/°C (冷接点補償)
プロセス: 50 ppm/°C
A/D変換: 24ビット信号デルタ
読み取りレート: 1秒間に20回のサンプル
デジタルフィルタ: 0.05秒(フィルタ = 1)~ 6.4秒(フィルタ=128)の範囲でプログラム可能
CMRR: 120 dB
励振: ファームウェア
(ジャンパなし) は5、10、12,
24 Vdc @ 25 mAから選択可能
セットポイント調整: -9999 ~ +9999カウント
定格精度までのウォームアップ時間:30分
制御モード
動作:
リバース (加熱)、ダイレクト (冷却)、または加熱/冷却
自動調整: フロントパネルからオペレータを開始します
適応調整: ユーザー選択可能、ファジー論理連続PID最適化
制御モード: オン/オフまたは以下の温度/振幅比例制御モード、マニュアルまたは自動PIDから選択可能、比例、積分値に比例、導関数に比例
サイクルタイム: 0.1~199秒
ランプおよびソーク: 最大99のランプおよびソークプログラムを保存、プログラム別に選択できるイベントによる最大8ランプおよび8ソークセグメント、統合可能
ランプおよびソークのセグメント時間: 00.00 ~ 99.59 (HH:MM)または 00.00 ~ 99.59 (MM:SS)
制御出力
アナログ出力:
非絶縁、
0 ~ 10 Vdc または 0 ~ 20 mAで比例、
最大500 Ω、制御または再送信のプログラム可能、精度はフルスケールの0.1%
DCパルス: 非絶縁、10 Vdc @ 20 mA
SPSTリレー: 単極単投機械式リレー、250 Vacまたは30 Vdc @ 3 A
(抵抗負荷)
SPDTリレー: 単極双投機械式リレー、
250 Vacまたは30 Vdc @ 3 A (抵抗負荷)
SSR: 20~265 Vac @ 0.05~0.5 A
(負荷抵抗)、直流
通信 (USB、オプションでシリアルおよびEthernet)
接続:
    USB:
メス型micro-USB
Ethernet: 標準RJ45
シリアル: ねじ端子
USB: USB 2.0ホストまたは機器
Ethernet規格: IEEE 802.3 10/100 Base-T
自動切り替え、TCP/IP、ARP
シリアル: ソフトウェア選択可能RS232
またはRS485、1200~115.2 Kボーでプログラム可能
プロトコル: Omega ASCII、Modbus®
ASCII/RTU
絶縁
認証:
UL、cUL、CE
電源-入力/出力: 1分間のテストによって2300 Vac、 1分間のテストによって1500 Vac
(低電圧/電力オプション)
リレー/SSR出力への電力: 1分間のテストによって2300 Vac
リレー/SSR ~ リレー/SSR出力: 1分間のテストによって2300 Vac
RS232/RS485 ~ 入力/出力: 1分間のテストによって500 Vac
通常
ディスプレイ:
4桁、9セグメントLED
CN32Pt、CN16Pt、CN16DPt:10.2 mm
CN8Pt: 21 mm
CN8DPt (デュアルディスプレイ): 21 mm および 10.2 mm
寸法:
    CN8Ptシリーズ:
高48 x 幅96 x 奥行127 mm
CN16Ptシリーズ:高48 x 幅48 x 奥行127 mm
CN32Pt シリーズ: 高25.4 x 幅48 x 奥行127 mm
パネル寸法:
    CN8Ptシリーズ:
高45 x 幅92 mm、
    ⅛ DIN
CN16Ptシリーズ:45mm
    正方形、1⁄16 DIN
CN32Pt シリーズ: 、
    1⁄32 DIN
環境条件: 0~50°C、90% RH結露なし
外部フューズが必要:
    時間遅延、UL 248-14認証:
100 mA/250 V、400 mA/250 V
    (低電圧オプション)
時間遅延、IEC 127-3認証: 100 mA/250 V、400 mA/250 V
    (低電圧オプション)
線間電圧/電力: 90~240 Vac ±10%、
50~400 Hz*、110~375 Vdc、
実効電圧
CN8Pt、CN16Pt、CN32Ptモデル: 4 W 電源
CN8DPt、CN16DPtモデル: 5 W 電源
低電圧/電源
オプション:
外部電源は安全に関する当局の認証を受けている必要があります。機器は24Vac電源で安全に利用できますが、CE/ULの認証は受けていません。
CN8Pt、CN16Pt、CN32Ptモデル: 12 ~ 36 Vdc、3 W電源
CN8DPt、CN16DPtモデル: 20 ~ 36 Vdc、4 W電源
保護:
    CN32Pt、CN16Pt、CN16DPt Models:
NEMA 4X (IP65) フロントベゼル
CN8Pt、CN8DPtモデル: NEMA 1 フロントベゼル
重量:
    CN8Ptシリーズ:
295g
CN16Ptシリーズ: 159 g
CN32Pt シリーズ: 127 g

Thermocouple Input Type Description Range Accuracy
Process Process Voltage ±100 mV, ±1, ±10 Vdc 0.03% FS
Process Process Current Scalable within 0 to 24 mA 0.03% FS
J Iron-Constantan -210 to 1200°C (-346 to 2192°F) 0.4°C (0.7°F)
K CHROMEGA™-ALOMEGA™ -270 to -160°C (-454 to -256°F)
-160 to 1372°C (-256 to 2502°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
T Copper-Constantan -270 to -190°C (-454 to -310°F)
-190 to 400°C (-310 to 752°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
E CHROMEGA™-Constantan -270 to -220°C (-454 to -364°F)
-220 to 1000°C (-364 to 1832°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
R Pt/13%Rh-Pt -50 to 40°C (-58 to 104°F)
40 to 1788°C (104 to 3250°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
S Pt/10%Rh-Pt -50 to 100°C (-58 to 212°F)
100 to 1768°C (212 to 3214°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
B 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 to 640°C (212 to 1184°F)
640 to 1820°C (1184 to 3308°F)
1.0°C (1.8°F)
0.5°C (0.9°F)
C 5%Re-W/26%Re-W 0 to 2320°C (32 to 4208°F) 0.4°C (0.7°F)
N Nicrosil-Nisil -250 to -100°C (-418 to -148°F)
-100 to 1300°C (-148 to 2372°F)
1.0°C (1.8°F)
0.4°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00385, 100 Ω, 500 Ω, 1000 Ω -200 to 850°C (-328 to 1562°F) 0.3°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.003916, 100 Ω -200 to 660°C (-328 to 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
RTD Pt, 0.00392, 100 Ω -200 to 660°C (-328 to 1220°F) 0.3°C (0.7°F)
Thermistor 2252 Ω -40 to 120°C (-40 to 248°F) 0.2°C (0.35°F)
Thermistor 5K Ω -30 to 140°C (-22 to 284°F) 0.2°C (0.35°F)
Thermistor 10K Ω -20 to 150°C (-4 to 302°F) 0.2°C (0.35°F)


製品技術情報:温度調節器(PIDコントローラ)のチューニング


Platinum設定ソフトの使い方:
Platinum Configuratorソフトウェアマニュアル
簡単接続例:
温調器と100Vヒータのシステム構成

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CN8PT-440
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN32PT-440-DC
CN32PT-440-DC
¥70,018 (税込)
(税抜価格 ¥63,653)
納期: 7 週間
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/32 DIN ディスプレイ DC電源モデル

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) DIN サイズ / ディスプレイ :
32PT : 1/32 DIN シングルディスプレイ
16PT : 1/16 DIN シングルディスプレイ
16DPT : 1/16 DIN デュアルディスプレイ
8PT : 1/8 DIN シングルディスプレイ
8DPT : 1/8 DIN デュアルディスプレイ

(2) 出力構成 :
-330 : 2 SPDT メカニカルリレー出力
-220 : 2 ソリッドステートリレー出力
-304 : 1 SPDT メカニカルリレー & 1 DC パルス出力
-305 : 1 SPDT メカニカルリレー & 1 アナログ出力
-440 : 2 DC パルス出力
-224 : 2 ソリッドステートリレー出力 & 1 DC パルス出力
-225 : 2 ソリッドステートリレー出力 & 1 アナログ出力
-144 : 1 SPST メカニカルリレー & 2 DC パルス出力
-145 : 1 SPST & 1 DC パルス & 1 アナログ出力
-444 : 3 DC パルス出力
-445 : 2 DC パルス & 1 アナログ出力

(3) シリアル通信 :
オプション選択がない場合 : 空白のままにしてください
-C24 : RS232 / RS485 Communications

(4) イーサネット通信 :
オプション選択がない場合 : 空白のままにしてください
-EIP : イーサネット通信 & Webサーバー (1/32 DIN モデルは使用できません)

(5) 電源 :
オプション選択がない場合 : 標準 90~240 Vac
-DC : 12 ~ 36 Vdc
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード 温度およびプロセス調節器
ダウンロード Quick Start PLATINUM Series 温度およびプロセス調節器
ダウンロード Platinum Series User Manual - Load Save File Format
ダウンロード Platinum Series User Manual - Modbus Interface
ダウンロード Platinum Series Configurator SoftwareManual
ダウンロード Serial Communication Protocol
ダウンロード Using OMEGA Data Acquisition Products with DASYLAB

ソフトウェア:

ダウンロード OMEGA-DASHBOARD Data Logging, Charting and Alarm Notification System
ダウンロード PLATINUM Software for CNTP Series
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.