フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

DINスタイルコネクター
トランスデューサー用

CX136シリーズ

DINスタイルコネクタートランスデューサー用 | CX136シリーズ

DINスタイルコネクタートランスデューサー用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 耐久型構造
  • 耐熱温度105°C (215°F)
  • 無はんだ接続
  • 22-26 AWGワイヤーサイズ
  • 難燃材熱可塑性シェル
  • 高導電性、金ニッケル二重メッキ接点
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
CX136-3
¥985 (税込)
(税抜価格 ¥896)
納期: 2 週間
 
センサーと互換性のある5接触コネクタ:PX141、PX142、PX143、PX161、PX162、PX163、PX164
CX136-4
¥1,638 (税込)
(税抜価格 ¥1,489)
納期: 2 週間
 
センサーと互換性のある4接触コネクタ:PX26、PX112、PX126、PX136、PX137、PX138、PX139、PX170、PX184、PX185
CX136-8
¥1,106 (税込)
(税抜価格 ¥1,005)
納期: 2 週間
 
センサーと互換性のある8接触コネクタ:PX149
PX106-CONNECTOR
¥2,816 (税込)
(税抜価格 ¥2,560)
納期: 2 週間
 
唯一のPX105とPX106用コネクタ
CX106-4
¥556 (税込)
(税抜価格 ¥505)
納期: 2 週間
 
PX105-Aコネクタには3つの交換用コンタクト
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.