フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

DINレールマウント式シグナルコンディショナー | DRG-SC

DRG-SCシリーズ

DINレールマウント式シグナルコンディショナー  | DRG-SC | DRG-SCシリーズ

DINレールマウント式シグナルコンディショナー | DRG-SC

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱電対、RTD、DC電圧および電流、周波数、ひずみゲージブリッジ、AC電圧および電流に対応したモデル
  • 現場設定可能な入力および出力範囲
  • 5種類の現場設定可能な出力範囲: 0~5 V、 0~10 V、0~1 mA、 0~20 mA、4~20 mA
  • 細いハウジングをDINレールに高密度でマウント
  • 入力、出力、電源間で 1800 V絶縁
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DRGシリーズのシグナルコンディショナーモジュールは熱電対、RTD、ひずみゲージ、DC電圧/電流、AC 電圧/電流、周波数、ポテンショメーターなど多様な入力信号を受け取り、比例する調整済みのプロセス出力を生成します。入力および出力は現場設定可能で、柔軟で広範な範囲機能を備えています。. 細いハウジングはDINレールにマウントして高密度で設置できます。 全モジュールの入力、出力、電源間は1800 Vdcで絶縁されています。
現場設定可能
DRGシリーズの特長の一つは 現場設定可能な入力および出力範囲です。 各モジュールはディップスイッチで選択することにより 多くの範囲に設定できます。 広範囲高精度ゼロ・スパンポテンショメーターでさらに細かく調整できます。シグナルコンディショナーはほぼ無限の範囲に設定可能です。 範囲調整には校正器またはリファレンスソースが必要です。

特性
DRG-SC-AC
範囲 (電圧モード):
100 mV~200 Vac
インピーダンス (電圧モード): >100 KΩ
過負荷 (電圧モード):
最大300 Vac
範囲 (電流モード): 10 mA~100 mAAC
インピーダンス (電流モード): 標準20 Ω
過電流 (電流モード): 200 mAAC
過電圧 (電流モード): 60V rms
周波数範囲: 40~400 Hz、
工場で60 Hzに校正
精度 (リニア、ヒステリシスを
含む):
標準 スパンの±0.1%、
最大 スパンの±0.5%
応答時間: 標準 (10-90%) 250 mS
電源: 9~30 Vdc、標準1.5 W 、
最大2.5 W
DRG-SC-BG
範囲:
10 mV~±200 mV
インピーダンス: >1 MΩ
過電圧: 最大400 VRMS (断続)、
最大264 VRMS (連続)
精度 (リニア、
ヒステリシスを含む):
標準 範囲の±0.1%、最大 範囲の±0.2% @25°C
ブリッジ励起: 最大1~10 Vdc、
120 mA
応答時間: 標準 (10-90%) <200 mS
電源: 18-30 Vdc、標準1.5 W、
最大2.5W (350Ω ブリッジ×1)、
最大4 W (350Ω ブリッジ×1)
DRG-SC-DC
範囲 (電圧モード):
10 mV~100 V
インピーダンス (電圧モード): > 100 KΩ
過負荷 (電圧モード):
最大400 VRMS
範囲 (電流モード): 1 mA~100 mA
インピーダンス (電流モード): 標準20 Ω
過電流 (電流モード): 最大170 mA RMS
過電圧 (電流モード): 60 Vdc
精度 (リニア、ヒステリシス
を含む):
<2 mA/20 mV:
標準±0.35% FS、最大0.5% FS、>2 mA/20 mV:標準
±0.1% FS、最大0.2% FS
応答時間: 標準 (10-90%) 200 mS
電源: 9-30 Vdc、標準1.5 W、
最大2.5 W
DRG-SC-FR
周波数範囲:
2Hz~10,000 Hz
増幅範囲: 50 mV~150 VRMS
精度 (リニア、ヒステリシスを含む) : 選択範囲の±0.1%
インピーダンス: >10 KΩ
過電圧: 最大180 V rms
オーバーレンジ: 最大20 Khz
応答時間: (10-90%):
500 mS、または100回周期
電源: 9-30 Vdc、標準1.5 W、
最大2.5 W
DRG-SC-PT
抵抗 (端子間):
100 Ω~100 KΩ
精度 (リニア、ヒステリシスを含む) : 最大±0.1% @25°C
入力インピーダンス: >1 MΩ
入力励起: 500 mV、5 mA 最大ドライブ
応答時間: 標準 (10-90%) <200 ms
DRG-SC-RTD:
センサータイプ:
RTD、Pt100、
Pt500、Pt1000 (a = 0.00385 or 0.00392)、Cu10、Cu25、Cu100
センサー接続: 3線
範囲: 範囲表参照
精度 (リニア、ヒステリシスを含む) : 標準±0.1%、最大±0.2%、
最大入力温度範囲 @ 25°C、
0 Ω リード抵抗
励起電流: Pt100、Pt500、
Pt1000は<2 mA、Cu100は<5 mA、Cu10、Cu25は<10 mA
リード線抵抗: 各リードにつき、最大でセンサーベース抵抗の40%または100 Ω (どちらか小さい方の値)
リード線効果: 最大入力温度スパンの1%以下
応答時間: 標準 (10-90%) 200 ms
電源: 9-30 Vdc
(DRG-SC-BG: 18–30 Vdc)、
標準1.5 W、最大2.5
DRG-SC-TC
センサータイプ:
J、K、T、R、S、E、B
範囲: 範囲表参照
精度: J    ±2°C (-200~750°C)
    K    ±5°C (-200~-140°C)
        ±2°C (-140~1250°C)
        ±4°C (1250~1370°C)
    E    ±2.5°C (-150~1000°C)
    T    ±3°C (-150~400°C)
    R & S    ±6°C (50~1760°C)
    B    ±5°C (500~1820°C)
バイアス電流 (バーンアウト検出): <1.5 マイクロアンペア
インピーダンス: >1 MΩ
過電圧: ±10 V 差動
応答時間 (10~90%): 500 ミリ秒 標準
電源: 9-30 Vdc、標準1.5 W、
最大2.5 W
出力に共通の仕様*
    電圧出力:
        出力:
0-5 V、0–10 V
インピーダンス: <10 Ω
ドライブ: 最大10 mA
電流出力
        出力:
0-1 mA、0–20 mA,             4-20 mA
コンプライアンス: 0-1 mA、7.5 V、
        最大 (7.5 KΩ)
        0-20 mA: 12 V、
        最大 (600 Ω)
        4-20 mA: 12 V、
        最大 (600 Ω)
絶縁: 入力、出力、
電源間は1800 Vdcで絶縁
取り付け: 標準32 mmまたは35 mm DINレール
ESD耐圧: IEC 801-2、レベル2
(4 KV) に適合
湿度 (結露しないこと): 操作: 15~95% (@45°C)、
ソーク: 90%、24時間 (@65°C)
温度範囲: 使用: 0~55°C (32~131°F)、
保存: -25~70°C (-13~158°F)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
DRG-SC-AC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
AC入力信号コンディショナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-BG
DRG-SC-BG
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ブリッジ入力信号コンディショナ
  
DRG-SC-DC-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
バイポーラ出力範囲を有するDC電圧/電流入力信号コンディショナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-DC-U
DRG-SC-DC-U
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ユニポーラ出力範囲を有するDC電圧/電流入力信号コンディショナ
  
DRG-SC-FR
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
周波数入力シグナル·コンディショナ
  
DRG-SC-PT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポテンショメータ入力信号コンディショナ
  
DRG-SC-RTD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD入力信号コンディショナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRG-SC-TC
DRG-SC-TC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対入力シグナル·コンディショナ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
電源、95から240 VAC入力、24 VDC出力で@ 1A
  
RAIL-35-1
¥3,897 (税込)
(税抜価格 ¥3,543)
納期: 2 週間
 
35ミリメートル(1.4 ")、DINレール、1メートル(3.3')の長さ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
¥8,547 (税込)
(税抜価格 ¥7,770)
納期: 9 週間
 
35ミリメートル(1.4 ")、DINレール、2メートル(6.6')の長さ
注: 取扱説明書が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード DRG-SC-TC - Thermocouple Input, Field Configurable Isolator
ダウンロード DRG-SC-AC - AC input signal conditioner
ダウンロード DRG-SC-BG - Bridge input signal conditioner
ダウンロード DRG-SC-DC & DRG-SC-DC-U - DC input signal conditioner
ダウンロード DRG-SC-FR - Frequency input signal conditioner
ダウンロード DRG-SC-PT - Potentiometer input signal conditioner
ダウンロード DRG-SC-RTD - RTD Input Signal Conditioner
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.