フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対ターミナルブロック/端子台

DRTB

熱電対ターミナルブロック/端子台 | DRTB

熱電対ターミナルブロック/端子台

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 安全でメンテナンスフリーな 接続のためのねじタイプ端子
  • 熱電対タイプK、J、T、 E、N、R/SおよびU
  • 監査およびトラブルシューティング用の内蔵ミニチュアメス型熱電対コネクター
  • 完全密封ー端末用プレートなし
  • DINレール取り付け可能—細い10.7 mm幅
  • 書き込みウィンドウ付き
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DRTBシリーズは、在庫が無くなり次第販売終了となりますのでご注意下さい。代替品は、DRTB-2シリーズとなります。

新しいDRTBシリーズ熱電対端子ブロックは、正確な読み取りを保証するため、熱電対品質合金で製造されています。 SMPミニチュアオス型コネクターを接続可能メス型コネクターによってユーザーはデータ収集、品質保証コンプライアンス、機能研究、設置または修理のトラブルシューティングなどの用途のために携帯メーターに接続できます。
プラスチック筐体は、85°CのUL 94 V0定格の、灰色のポリアミド6.6熱可塑性物質樹脂から製造されます。これらの熱電対端子ブロックは完全密封され、G77端末用プレートの必要なし。ネジとクランプは亜鉛めっきで、振動、メンテナンスフリー耐腐食接続を提供します。
DRTB端子ブロックは標準的な 35 mm DINレールまたは32 mm Gタイプレールに取りつけられ、入力タイプとプラス (+) およびマイナス (-) 接続によって識別されます。 ワイヤーの挿入口は、束のワイヤーでも素早く挿入できます。

特性
端子の幅: 10.7 mm (0.422")
端子の長さ/高さ: 51 mm (2.008")/42.3 mm (1.666")
設置された高さ35 x 7.5 mm/
35 x 15 mm DINレール:
43.5 mm (1.713インチ)/51 mm
(2.009インチ)
最大ワイヤーサイズ: 12 AWG/2.5 mm2
ストリップの長さ: 8 mm (0.31")
Nmのトルク (ポンド): 0.6~0.8
(5.3~7.1)
温度定格: -40~85℃ (-40~185°F)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DRTB熱電対ターミナルブロック - ANSI&IECカラーコード
  
DRTB-K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対端子台、Kタイプ
  
DRTB-K-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対端子台、Kタイプ、ROHS対応
  
DRTB-J
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対端子台、Jタイプ
  
DRTB-T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対端子台、Tタイプ
  
DRTB-T-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対端子台、Tタイプ、ROHS対応
  
DRTB-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対端子台、Eタイプ
  
DRTB-R/S
¥2,882 (税込)
(税抜価格 ¥2,620)
納期: 2 週間
 
熱電対端子台、R / Sタイプ
  
DRTB-N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対端子台、Nタイプ
  
DRTB-U
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対端子台、補償されていない銅
アクセサリー
  
DRTB-WINDOW-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
DRTB端子台、交換用書き込みウィンド、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH506RA
HH506RA
¥72,199 (税込)
(税抜価格 ¥65,635)
納期: 20 週間
 
RS232Cインターフェイスとソフトウェアを備えたデュアル入力、高精度データロガー(温度計付き)
  
DRTB-RAIL-3575-1
¥1,326 (税込)
(税抜価格 ¥1,205)
納期: 2 週間
 
DINレール、35mm X 7.5mm、1メートル、スロット
  
DRTB-RAIL-3575
¥2,503 (税込)
(税抜価格 ¥2,275)
納期: 2 週間
 
DINレール、35mm X 7.5mm、2メートル、スロット
  
DRTB-RAIL-3515-1
¥2,382 (税込)
(税抜価格 ¥2,165)
納期: 3 週間
 
DINレール、35mm X 15mm、1メートル、スロット
  
DRTB-RAIL-3515
¥4,087 (税込)
(税抜価格 ¥3,715)
納期: 2 週間
 
DINレール、35mm X 15mm、2メートル、スロット
  
T-BLK-EB-10PK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
端子台の横方向移動ブロック、10個入りパック
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECK1-10
RECK1-10
¥8,364 (税込)
(税抜価格 ¥7,604)
納期: 2 週間
 
2本の0.3m(1フィート)Kタイプ熱電対sMPコネクター付き巻き込み式延長ケーブル
  
RECK4-10
¥16,473 (税込)
(税抜価格 ¥14,975)
納期: 7 週間
 
2本の1.2m(4フィート)Kタイプ熱電対SMPコネクター付き巻き込み式延長ケーブル
エンクロージャ - ABSやポリカーボネート
EKシリーズエンクロージャは、以下のEK-SP-KITスペーサーキットが必要です。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEK002
EK002
¥19,454 (税込)
(税抜価格 ¥17,685)
納期: 15 週間
 
フリップアップカバー付きポリカーボネートエンクロージャは、3または4 DRTBブロックに適合
  
EK004
¥24,266 (税込)
(税抜価格 ¥22,060)
納期: 15 週間
 
フリップアップカバー付きポリカーボネートエンクロージャは、6 DRTBブロックに適合
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEK008
EK008
¥30,080 (税込)
(税抜価格 ¥27,345)
納期: 2 週間
 
フリップアップカバー付きポリカーボネートエンクロージャは、13 DRTBブロックに適合
  
EK012
¥37,186 (税込)
(税抜価格 ¥33,805)
納期: 12 週間
 
フリップアップカバー付きポリカーボネートエンクロージャは、20 DRTBブロックに適合
  
EK-SP-KIT
¥864 (税込)
(税抜価格 ¥785)
納期: 5 週間
 
すべてのEKエンクロージャに必要なスペーサーキットは、ネジとスペーサを含み
  
EK-FILLER-STRIP
¥2,079 (税込)
(税抜価格 ¥1,890)
納期: 2 週間
 
フィラーストリップ - 18mm幅、6個入り
TG2012-8エンクロージャ、202 X 122 X 75mm、15 DRTB 端子台 - DINレールは別売り
  
TG2012-8AS
¥14,218 (税込)
(税抜価格 ¥12,925)
納期: 12 週間
 
固体カバー付きABSエンクロージャ。
  
TG2012-8AS-QT
¥14,218 (税込)
(税抜価格 ¥12,925)
納期: 12 週間
 
固体カバーと1/4回転ネジでABSエンクロージャ
  
TG2012-8PCT
¥16,880 (税込)
(税抜価格 ¥15,345)
納期: 12 週間
 
半透明カバー付きポリカーボネート筐体。
  
TG2012-8PCT-QT
¥16,880 (税込)
(税抜価格 ¥15,345)
納期: 2 週間
 
半透明カバーと1/4回転ネジ、ポリカーボネート筐体。
  
DRTB-RAIL-7.5
¥2,503 (税込)
(税抜価格 ¥2,275)
納期: 8 週間
 
上記TG2012-8のエンクロージャに合わせてカット、35x7.5MM DINレール
注: (*) 熱電対タイプを指定: J、K、T またはE
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.