フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

リミットスイッチ付きインライン 流量計|FL-6100B | 容量: 水が0.2~30 GPM、油が0.1~30 GPM、 空気が2~250 SCFM

FL-6101Bシリーズ

リミットスイッチ付きインライン 流量計|FL-6100B | FL-6101Bシリーズ

リミットスイッチ付きインライン 流量計|FL-6100B

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度 ±2% FS
  • 反復率 ±1%
  • 水、油、空気の流量を直読可能
  • アラームおよび調節用の リミットスイッチ内蔵
  • あらゆる向きに取り付け可能
  • セットポイントの調整が容易
  • 防沫構造
  • 小型サイズ
  • 接続 ½または¾ FNPT
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™インライン流量計を使用すれば、水、油、空気の正確な流量が分かります。また、流量の調節機能、および流量の上限下限アラーム機能もあります。 この装置は流量範囲のどのポイントでも駆動できるSPDTスイッチを備えています。

特性
スイッチ: マイクロSPDT 10A @ 250 VAC
ケーブル: 0.8 m (34")長
最高温度および最大圧力
    水/油:
116°C (240°F)/3500 psi
空気: 116°C (240°F)/1000 psi
寸法 (D x W x 撚り長):
    ½ NPT:
102 x 72 x 168 mm
    (4 x 2.82 x 6.6")、
3⁄4 NPT: 83 x 184 x 182 mm
    (3.3 x 7.3" x 7.2")
接液部:
    水用流量計:
C360真鍮製本体、             ピストン、コーン、T302 SS製ばね、         セラミック製マグネット
油用流量計: 2024-T351 陽極酸化         アルミニウム製本体、ピストン、コーン         T302 SS製ばね、セラミック製マグネット
空気用流量計: 2024-T351 陽極酸化         アルミニウム製本体、ピストン、コーン         T302 SS製ばね、セラミック製マグネット
筐体: NEMA 12 (IP65)
リレー: 最大10A@250 VAC、
最大0.5A@125 VDC
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
FL-6101B
¥154,880 (税込)
(税抜価格 ¥140,800)
納期: 6 週間
 
油/0.876    0.1~1 GPM    ½ NPT    1.2
FL-6102B
¥154,457 (税込)
(税抜価格 ¥140,415)
納期: 7 週間
 
油/0.876    0.2~2 GPM    ½ NPT    1.2
FL-6318B
¥172,447 (税込)
(税抜価格 ¥156,770)
納期: 7 週間
 
水/1.0    0.2~2 GPM    ½ NPT    2
FL-6304B
¥172,447 (税込)
(税抜価格 ¥156,770)
納期: 17 週間
 
水/1.0    0.5~5 GPM    ½ NPT    3
FL-6312B
¥172,447 (税込)
(税抜価格 ¥156,770)
納期: 14 週間
 
水/1.0    1~15 GPM    ½ NPT    9
FL-6720B
¥154,880 (税込)
(税抜価格 ¥140,800)
納期: 7 週間
 
空気/100 psi    3~25 SCFM    ½ NPT    2
FL-7605B
¥186,819 (税込)
(税抜価格 ¥169,835)
納期: 5 週間
 
油/0.876    0.5~5.0 GPM    ¾ NPT    8
FL-7609B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
油/0.876    1.0~10 GPM    ¾ NPT    4
FL-7615B
¥186,819 (税込)
(税抜価格 ¥169,835)
納期: 10 週間
 
油/0.876    2~20 GPM    ¾ NPT    7
FL-7625B
¥186,819 (税込)
(税抜価格 ¥169,835)
納期: 5 週間
 
油/0.876    3~30 GPM    ¾ NPT    28
FL-7825B
¥220,347 (税込)
(税抜価格 ¥200,315)
納期: 5 週間
 
水/1.0    3~30 GPM    ¾ NPT    24
FL-7940B
¥186,819 (税込)
(税抜価格 ¥169,835)
納期: 5 週間
 
空気/100 psi    5~50 SCFM    ¾ NPT    3
FL-7918B
¥186,819 (税込)
(税抜価格 ¥169,835)
納期: 5 週間
 
空気/100 psi    25~250 SCFM    ¾ NPT    25
注: 取扱説明書が付属しています。
2つのリミットスイッチをご希望の場合は、追加型番"-R2"を加え、追加費用が発生します。
† 5ポイントNIST証明書をご注文の場合は、追加型番"-NIST5"を加え、追加費用が発生します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.