フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ピストン型流量計


最高のパフォーマンスを引き出すために気流の流量、流量調整器、または空圧システムそのものをモニターします。可動式または工業用空圧システム並びに空圧式工具に最適です。

ロタメータ
ロタメータ
New Variable Area Flow Meters Product Finder - It''s the easiest way to sort through our selection of variable area flow meters to find the right product for your application
購入検討 »
FL-2900, FL-6900, FL-7900 and FL-8900
FL-2900, FL-6900, FL-7900 and FL-8900
空気圧インライン流量計
マルチ圧力流量スケール仕様

購入検討 »
FL-6101Bシリーズ
FL-6101Bシリーズ
リミットスイッチ付きインライン 流量計|FL-6100B | 容量: 水が0.2~30 GPM、油が0.1~30 GPM、 空気が2~250 SCFM
購入検討 »
FL-500
FL-500
インライン流量計
水および空気に使用

購入検討 »

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

FL-6400
FL-6400
Economical In-line Flowmeters
購入検討 »
FL-8100A and FL-8300A
FL-8100A and FL-8300A
Large Capacity In-line Flowmeters - Capacities: 3 to 150 GPM of Water/3 to 150 GPM of Oil
購入検討 »
FLMG Series
FLMG Series
Variable Area In-line Pneumatic Flow Meters
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.