フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

空気圧インライン流量計
マルチ圧力流量スケール仕様

FL6920シリーズ

空気圧インライン流量計マルチ圧力流量スケール仕様 | FL6920シリーズ

空気圧インライン流量計マルチ圧力流量スケール仕様

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • どんな位置でも 簡単に設置
  • 頑丈な陽極酸化アルミニウムボディ
  • マルチ圧力流量スケール、2.75~9 bar (40~130 psig)
  • ±2% FS精度
  • ±1% 反復率
  • 直読式で使いやすい、マルチ圧力流量スケール
ロタメータ / 流量スイッチ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ マルチ圧力空気圧流量計は、頑丈な陽極酸化アルミニウムボディのデザインと容易な設置を特徴とします。空気/圧縮ガスの用途向けとして、この流量計は、 最大1000 psigまでの動作圧力で、 0.5-5 SCFM~100-1000 SCFMの範囲を含みます。
マルチ圧力スケール [2.75~9 bar (40~130 psig)] により、圧力変動の変換計算なしで、精密な流量測定を行うことができます。

特性
精度: ±2% FS
反復率: ±1%
材質: 陽極酸化アルミニウムボディ、
重クロム酸シールド陽極酸化アルミニウムコーンおよびピストン、302 SSスプリング、ポリフェニレンサルファイド/セラミック磁石
温度定格: 最大116°C (240°F)
圧力定格: 最大69 bar (1000 psig)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
FL6920A
¥76,566 (税込)
(税抜価格 ¥69,605)
納期: 7 週間
 
3〜25 SCFM、1/2 NPT
FL6960A
¥76,566 (税込)
(税抜価格 ¥69,605)
納期: 7 週間
 
5〜50 SCFM、1/2 NPT
FL6911A
¥76,566 (税込)
(税抜価格 ¥69,605)
納期: 7 週間
 
10〜100 SCFM、1/2 NPT
FL6915A
¥76,566 (税込)
(税抜価格 ¥69,605)
納期: 2 週間
 
15〜150 SCFM、1/2 NPT
FL7918A
¥108,257 (税込)
(税抜価格 ¥98,415)
納期: 5 週間
 
3〜25 SCFM、3/4 NPT
FL7950A
¥108,257 (税込)
(税抜価格 ¥98,415)
納期: 5 週間
 
5〜50 SCFM、3/4 NPT
FL7990A
¥108,257 (税込)
(税抜価格 ¥98,415)
納期: 5 週間
 
10〜100 SCFM、3/4 NPT
FL7915A
¥108,257 (税込)
(税抜価格 ¥98,415)
納期: 5 週間
 
15〜150 SCFM、3/4 NPT
FL7922A
¥108,257 (税込)
(税抜価格 ¥98,415)
納期: 5 週間
 
25〜250 SCFM、3/4 NPT
FL8925A
¥272,943 (税込)
(税抜価格 ¥248,130)
納期: 5 週間
 
20から200 SCFM、1-1/4 NPT
FL8945A
¥272,943 (税込)
(税抜価格 ¥248,130)
納期: 5 週間
 
40から400 SCFM、1-1/4 NPT
FL8960A
¥272,943 (税込)
(税抜価格 ¥248,130)
納期: 5 週間
 
60から600 SCFM、1-1/4 NPT
FL8980A
¥272,943 (税込)
(税抜価格 ¥248,130)
納期: 5 週間
 
80から800 SCFM、1-1/4 NPT
FL8910A
¥281,397 (税込)
(税抜価格 ¥255,815)
納期: 5 週間
 
100から1000 SCFM、1-1/4 NPT
注: 取扱説明書が付属しています。
BSPPネジ付きユニットの場合は、追加型番"-BSPP"を加えます。追加費用はかかりません。
NISTトレーサビリティ証明書の場合は、追加型番"-NIST" を加えます。追加費用はかかりません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.