フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

マスフローコントローラ
流速:10 SCCM〜100 SLM

FMAA2100 / 2200 / 2300 / 2400

マスフローコントローラ、10 SCCM〜100 SLM
 | FMAA2100 | FMAA2100 / 2200 / 2300 / 2400

マスフローコントローラ、10 SCCM〜100 SLM | FMAA2100

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ± 1% 精度
  • 線形アナログ出力
  • 低価格
  • 熱技術
  • 100 SLM までの流量に対応
  • 電源付属
質量流量計 (マスフローメータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FMA-A2000マスフローメータ(質量流量計)は、コンパクトなサイズながら高性能、多機能性、最新設計を備えています。FMA-A2000は、キャピラリー熱技術を利用して、気体の質量流量を直接測定します。温度、圧力、平方根校正は不要です。

FMA-A2300/2400マスフローメータには、LCD ディスプレイが付属し、すべてのモデルは線形0 ~ 5 Vdc/4 ~20 mA出力を備えています。

FMA-A2000は、気体の質量流量を0 ~ 100 SLMの24範囲で測定します。FMA-A2000シリーズは、大部分の非腐食性気体に対応します。接液部の材質の気体に対する適合性を確認することを推奨します。
OMEGA質量流量コントローラは、電磁比例バルブを使用して質量流量を調節します。指令信号は内部のセットポイントポットまたは0 ~ 5 Vdcの外部ソースから供給されます。

仕様
精度: ±1% FS 線形を含む
再現性: ±0.15% FS
ターンダウン比: 100:1
応答速度: 5秒
気体および周囲温度:0~50°C
温度係数:0.05% FS/1°C
圧力係数:0.01% FS/psi
最小圧力条件:
流量計: 1 inH2O
コントローラ (1 SLMまで): 1 psi コントローラ (20 SLM以上) :20 psi
質量流量コントローラの差圧:
 <5 LPM、5~50 psi 標準
 >5 LPM、20~40 psi 標準
最大気体圧力:
 ポリアセタール: 250 psig
 316 SS: 500 psig
リークインテグリティ:1 x10-6 cc/min (He)
接液部:
 標準: ポリエステル、FKM Oリング
 オプション: 316 SS、FKM Oリング
 接続: 1⁄4 FNPT 標準1⁄4" コンプレッション
 フィッティング、すべてのステンレス鋼モデルの対応
入力/出力接続:9ピンDサブコネクタ
調節信号: 0~5 Vdc
調節バルブ: 電磁式、通常は閉
出力信号: 線形 0~5 Vdc、最小負荷1000Ω、4~20 mA、ループ抵抗 500Ω
マウントねじ:
316 SS ボディ:6⁄32" ねじ
ポリアセタール:セルフタップ式 #4/6 ねじ
供給電源:
流量計: 24 Vdc @ 150 mA、115 Vac、220 Vac、ACアダプタ付
コントローラ: 24 Vdc @ 300 mA、115 Vac、220 Vac、ACアダプタ付
寸法: PDFを参照
重量: 1.25 kg、電源込み
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ご注文は部品番号ビルダーからご注文ください
  
FMA-A21(*)
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マスフローメータ(質量流量計)、ディスプレイなし、範囲0 ~ 10 SCCM、0 ~ 100 SLM
  
FMA-A22(*)-SS-(**)
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マスフローメータ(質量流量コントローラ)、ディスプレイなし、調節バルブあり、範囲 0 ~ 10 SCCM、0 ~ 50 SLM、316 SS ボディ
  
FMA-A23(*)
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マスフローメータ(質量流量計)、ディスプレイあり、範囲0 ~ 10 SCCM、0 ~ 100 SLM
  
FMA-A24(*)-SS-(**)
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マスフローメータ(質量流量コントローラ)、ディスプレイあり、調節バルブあり、範囲0 ~ 10 SCCM 、0 ~ 50 SLM、316 SS ボディ
アクセサリ
  
FMA-200PWA
¥30,762 (税込)
(税抜価格 ¥27,965)
納期: 4 週間
 
交換用ソケットプラグイン電源、90 ~ 260 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14
¥5,541 (税込)
(税抜価格 ¥5,037)
納期: 2 週間
 
316 SS コンプレッションフィッティング ¼ NPT、外径¼" 管用

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
21 : 2100 Series meter without display
22 : 2200 Series controller without display
23 : 2300 Series meter with display
24 : 2400 Series controller with display

(2) 流量範囲 :
00 : 0 to 10 SCCM
01 : 0 to 20 SCCM
02 : 0 to 50 SCCM
03 : 0 to 100 SCCM
04 : 0 to 200 SCCM
05 : 0 to 500 SCCM
06 : 0 to 1 SLM
07 : 0 to 2 SLM
08 : 0 to 5 SLM
09 : 0 to 10 SLM
10 : 0 to 15 SLM
11 : 0 to 20 SLM
12 : 0 to 25 SLM
13 : 0 to 30 SLM
14 : 0 to 35 SLM
15 : 0 to 40 SLM
16 : 0 to 45 SLM
17 : 0 to 50 SLM
18 : 0 to 55 SLM (FMA-A2100/2300 series only)
19 : 0 to 60 SLM (FMA-A2100/2300 series only)
20 : 0 to 65 SLM (FMA-A2100/2300 series only)
21 : 0 to 70 SLM (FMA-A2100/2300 series only)
22 : 0 to 75 SLM (FMA-A2100/2300 series only)
23 : 0 to 100 SLM (FMA-A2100/2300 series only)

(3) Stainless Steel Body :
オプション選択がない場合 : None
-SS : Stainless steel body
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.