フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ
耐熱:180℃

GJQIN

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ | GJQIN | オメガエンジニアリング | GJQIN

シース熱電対、ローノイズ標準コネクタ | GJQIN | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 接地ストラップ接続は電子ノイズから保護します
  • 接地ストラップによって 機械の固定性が加わります
  • 簡単に識別可能な書き込みエリア
  • 標準スタイルのプローブとコネクタ
  • 接続コネクタ、ケーブルクランプ、書き込みウィンドウ接地ストラップは別売になります。
  • 304、310、316、321 SS、InconelまたはSuper OMEGACLAD™ XL シースが利用可能です
  • Cal-5が利用可能
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ローノイズ熱電対プローブとコネクタは、プローブのシースからコネクタを通して、計測機器まで電気接続を維持します。このシステムは高精度の測定を保証し、電子ノイズに対して保護します。外部ストラップは接地ワイヤーの電気接続を維持し、2つのコネクター間の機械的接続も強化します。別売のメス型コネクタは簡単に識別可能なハンディの書き込みエリア機能を備えています。



熱電対 外径
mm
長さ
150 mm
長さ
300 mm
長さ
450 mm
J
インコネル
1.6
3.2
4.6
6.4
GJQIN-116(*)-12
GJQIN-18(*)-12
GJQIN-316(*)-12
GJQIN-14(*)-12
GJQIN-116(*)-18
GJQIN-18(*)-18
GJQIN-316(*)-18
GJQIN-14(*)-18
GJQIN-116(*)-24
GJQIN-18(*)-24
GJQIN-316(*)-24
GJQIN-14(*)-24
J
304 SS
1.6
3.2
4.6
6.4
GJQSS-116(*)-12
GJQSS-18(*)-12
GJQSS-316(*)-12
GJQSS-14(*)-12
GJQSS-116(*)-18
GJQSS-18(*)-18
GJQSS-316(*)-18
GJQSS-14(*)-18
GJQSS-116(*)-24
GJQSS-18(*)-24
GJQSS-316(*)-24
GJQSS-14(*)-24
K
インコネル
1.6
3.2
4.6
6.4
GKQIN-116(*)-12
GKQIN-18(*)-12
GKQIN-316(*)-12
GKQIN-14(*)-12
GKQIN-116(*)-18
GKQIN-18(*)-18
GKQIN-316(*)-18
GKQIN-14(*)-18
GKQIN-116(*)-24
GKQIN-18(*)-24
GKQIN-316(*)-24
GKQIN-14(*)-24
K
304 SS
1.6
3.2
4.6
6.4
GKQSS-116(*)-12
GKQSS-18(*)-12
GKQSS-316(*)-12
GKQSS-14(*)-12
GKQSS-116(*)-18
GKQSS-18(*)-18
GKQSS-316(*)-18
GKQSS-14(*)-18
GKQSS-116(*)-24
GKQSS-18(*)-24
GKQSS-316(*)-24
GKQSS-14(*)-24
E
インコネル
1.6
3.2
4.6
6.4
GEQIN-116(*)-12
GEQIN-18(*)-12
GEQIN-316(*)-12
GEQIN-14(*)-12
GEQIN-116(*)-18
GEQIN-18(*)-18
GEQIN-316(*)-18
GEQIN-14(*)-18
GEQIN-116(*)-24
GEQIN-18(*)-24
GEQIN-316(*)-24
GEQIN-14(*)-24
E
クロメル - コンスタンタン
304 SS
1.6
3.2
4.6
6.4
GEQSS-116(*)-12
GEQSS-18(*)-12
GEQSS-316(*)-12
GEQSS-14(*)-12
GEQSS-116(*)-18
GEQSS-18(*)-18
GEQSS-316(*)-18
GEQSS-14(*)-18
GEQSS-116(*)-24
GEQSS-18(*)-24
GEQSS-316(*)-24
GEQSS-14(*)-24
T

インコネル
1.6
3.2
4.6
6.4
GTQIN-116(*)-12
GTQIN-18(*)-12
GTQIN-316(*)-12
GTQIN-14(*)-12
GTQIN-116(*)-18
GTQIN-18(*)-18
GTQIN-316(*)-18
GTQIN-14(*)-18
GTQIN-116(*)-24
GTQIN-18(*)-24
GTQIN-316(*)-24
GTQIN-14(*)-24
T
304 SS
1.6
3.2
4.6
6.4
GTQSS-116(*)-12
GTQSS-18(*)-12
GTQSS-316(*)-12
GTQSS-14(*)-12
GTQSS-116(*)-18
GTQSS-18(*)-18
GTQSS-316(*)-18
GTQSS-14(*)-18
GTQSS-116(*)-24
GTQSS-18(*)-24
GTQSS-316(*)-24
GTQSS-14(*)-24

(*) には温接点のタイプを指定してください。G:接地、U:非接地、E:露出
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対(接地型)以外は、部品番号ビルダーからご注文ください
GKQSS-116G-18
¥14,801 (税込)
(税抜価格 ¥13,455)
納期: 2 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:1.6 mm、長さ:300 mm、接地型
GKQSS-18G-18
¥14,751 (税込)
(税抜価格 ¥13,410)
納期: 6 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
GKQSS-316G-18
¥16,066 (税込)
(税抜価格 ¥14,605)
納期: 6 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:4.6 mm、長さ:300 mm、接地型
GKQSS-14G-18
¥17,864 (税込)
(税抜価格 ¥16,240)
納期: 6 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:SS
外径:6.4mm、長さ:300 mm、接地型
GKQIN-116G-18
¥14,751 (税込)
(税抜価格 ¥13,410)
納期: 6 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:1.6 mm、長さ:300 mm、接地型
GKQIN-18G-18
¥15,631 (税込)
(税抜価格 ¥14,210)
納期: 6 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:3.2 mm、長さ:300 mm、接地型
GKQIN-316G-18
¥16,946 (税込)
(税抜価格 ¥15,405)
納期: 6 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:4.6 mm、長さ:300 mm、接地型
GKQIN-14G-18
¥18,271 (税込)
(税抜価格 ¥16,610)
納期: 6 週間
 
コネクタ付シース熱電対、K熱電対、シース:INC
外径:6.4mm、長さ:300 mm、接地型
パーツ番号:メス型コネクタ・クランプ・アクセサリ
HGST-J-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
J熱電対 メス型 ローノイズ熱電対コネクタ
HGST-K-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
K熱電対 メス型 ローノイズ熱電対コネクタ
HGST-E-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
E熱電対 メス型 ローノイズ熱電対コネクタ
HGST-T-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
T熱電対 メス型 ローノイズ熱電対コネクタ
PCLM-GST
¥689 (税込)
(税抜価格 ¥626)
納期: 10 週間
 
ケーブルクランプ
GS-GST-10
¥2,444 (税込)
(税抜価格 ¥2,222)
納期: 2 週間
 
GROUND STRAP FOR GST (10/PK)
WCP-GST
¥540 (税込)
(税抜価格 ¥491)
納期: 10 週間
 
WRITE-ON FOR GST SIDE PANL 5P
WCP-L
¥694 (税込)
(税抜価格 ¥631)
納期: 10 週間
 
WRITE-ON FOR STD.FACE CONN 5PK

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
E : E熱電対
T : T熱電対

(2) シース材 :
SS : 304 SS
IN : インコネル

(3) シース外径 :
116 : 1.6 mm
18 : 3.2 mm
316 : 4.8 mm
14 : 6.4 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長さ :
12 : 300 mm
18 : 450 mm
24 : 600 mm
CUSTOM : カスタム(カスタマーサービスにお問い合わせください)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.