フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

【廃盤】新製品HH11C / HH12Cになりました。

HH11B, HH12B

熱電対温度計(シングル&デュアル入力)| HH11B, HH12B | HH11B, HH12B

熱電対温度計(シングル&デュアル入力)| HH11B, HH12B

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 分解能:0.1/1° 切り替え
  • 最大/ 最小、平均、REL および保持関数
  • フロントパネルオフセット調節
  • 熱電対接続を開く際のLED インジケータ
  • NIST 校正証明書付属(ポイントなし)
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

新製品HH11C / HH12Cはこちら

HH11B / HH12B のハンディタイプ温度計は、タイプK 熱電対入力を備えており、シングルまたはデュアルのどちらかで入力が可能です。HH11B は、シングル入力モデルで、0. 1 または1°の自動範囲分解能があります。HH12B は、デュアル入力メータで、ユーザーは0.1または1°の分解能で、T1、T2またはΔ T(T1 – T2)読み取りを表示可能です。 両方のモデルは、℃ /℉にスイッチ可能で、フロントパネルオフセット調節と、最大読み取り/ 表示保持関数を備えています。
特定の熱電対による誤差は、メータ面に取り付けられたオフセット調節と、正確な温度基準を使用し、制限範囲で削除可能です。 LED 警告ライトは、熱電対入力がオープンであることを示します。

測定範囲:
-200~1372°C
-199.9~199.9°C
精度 (タイプK):
-60~1372°Cで± (0.1% rdg +1°C)
-60~-200°Cで± (0.1% rdg +2°C)
ヨーロッパ安全性基準:IEC-1010およびCE - EMC

温度係数:
0~18°Cと28~50°Cまで0~18℃と28~50℃までの係数は、1℃あたり精度に0.1を掛けます
表示: 31⁄2桁LCD、最大読み取り1999
サンプル定格: 2.5/s
バッテリ: 9V (同梱)
バッテリの寿命: 標準で200時間
寸法:高さ 210 x 幅 65 x 奥行 33 mm
重量: 254g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH11B
HH11B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
シングル入力切り替え可能0.1または1°分解能
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH12B
HH12B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デュアル入力切り替え可能0.1または1°分解能
アクセサリ
  
HH-MAG
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ゴムカバーについているマグネットストラップハンガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH11A
SC-HH11A
¥5,984 (税込)
(税抜価格 ¥5,440)
納期: 2 週間
 
ホルスタとマグネットハンガーがついたデラックスキャリーケース
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-HH
CAL-3-HH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ポイント付きNIST-校正証明書
注: メータ、ゴムカバー、9V バッテリ、NIST 校正証明書 ( ポイントなし)、適切な数のワイヤ熱電対、取扱説明書がついています。
注: HH11B およびHH12B は、標準のSMPW タイプコネクタのみ受け入れます。これらのユニットは、NMP コネクタと互換性がありません。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.