フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x4、 温度データロガー

HH520

熱電対 x4、 温度データロガー | HH520 | HH520

熱電対 x4、 温度データロガー | HH520

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱電対入力: J, K, T, E
  • 大型バックライト付ディスプレイ
  • USB接続 (ソフトウェア付属))
  • 高精度、高速応答
  • 温度アラーム
  • ホールド機能 (T1, T2のみ)
  • 自動オフタイマー
  • /最大/平均保持 (全チャンネル)
  • 各チャンネルに最大16,000ポイントのデータロギング
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH520はJ、K、T、E熱電対に対応する手持ち式4チャンネル温度データロガーです。測定設定と結果が、バックライト付きLCDディスプレイに表示されます。データは、データロガーに保存してからコンピュータにダウンロードすることも、USBインターフェースを介してリアルタイムでコンピュータに保存することもできます。専用ソフトウェアを使用し、PCを介して直接、データの記録/呼出し、そしてロギングパラメータのプログラミングができます。ソフトウェアには保存ダイアログウィンドウがあり、保存するデータファイル名とファイルタイプを選択できます。選択可能なファイルフォーマットは3種類です:バイナリファイル(*.ghf)、テキストファイル(*.txt)、Excel®フォーマットファイル(*.csv)。.txtファイルフォーマットは、HH520ソフトウェア、Microsoft® WordやNotepadなどの他のワードプロセッサで開くことができます。.csvファイルフォーマットは、HH520ソフトウェアとMicrosoft Excelで開くことができます。




測定範囲:
J:
-200〜1000°C
K: -200〜1372°C
T: -200〜400°C
E: -200〜750°C
精度 (熱電対の誤差を除く):
18〜28°Cの間: ±(読取値の0.1%で+ 0.7°C)
-100°C未満: ±(読取値の0.4%で+ 0.7°C)

分解能: 0.1°C <600°C
1.0°C = 600°C
温度計数: 読取値の0.01%で+ 0.05°C
(<18℃または>28°C)
入力保護: 最大30 Vrms
サンプルレート: 2サンプル/秒
電源: 1.5 V 単三電池4個 (付属)、USBから供給される電源
バッテリー寿命: 約100時間 (アルカリ電池)
使用環境: 0〜50°C、10〜90% RH (結露しないこと)
: -20〜60°C、10〜75% RH
寸法: 187 H x 75 W x 29 mm D
重さ: 290 g
ソフトウェア: Windows® XP/Vista/7/8/10
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH520
HH520
¥105,833 (税込)
(税抜価格 ¥96,212)
納期: 2 週間
 
熱電対 x4、温度データロガー
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.