フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ポータブル熱電対温度計 (シングル&デュアル入力) | HH800-HH801A-HH801B

HH800 Series

ポータブル熱電対温度計 (シングル&デュアル入力)| HH800-HH801A-HH801B | オメガエンジニアリング | HH800 Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • 簡単な設定と使用
  • HH801Bモデルは3つ値を表示(入力x2,差動x1)
  • 1入力モデル(HH800A)/2入力モデル(HH801A/HH801B)
  • データ保存機能 (HH800A, HH801A)
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HH800とHH801は簡単な設定で直ぐに使えるK熱電対入力のポータブル熱電対温度計です。HH800はシングル入力モデルで、HH801は2つの入力を持ち、T1、T2、または.T(T1-T2)の表示が可能です。どちらのモデルもT / Cオフセット機能があります。 JまたはKタイプの熱電対の入力に対応しているHH800AとHH801Aはデータ保存機能を備えています。HH801BはKとJ熱電対に加え、TとE熱電対の入力に対応しています。どちらのモデルも、入力に対して設定可能な上限/下限を備えており、アラームブザーが内蔵されています。 HH801Bは2つの入力と差動を同時に表示することが出来ます。




国内在庫モデル
下記の製品は国内在庫モデルになりますので、最短2営業日でのお届けとなります。
*弊社WEBシステムの都合上、目安の納期が米国在庫での計算で表示されている場合がございます。
正確な納期の確認やご注文数が多い場合は、Eメールまたは、
0120-971-357までお問い合わせください。
国内在庫対象モデル
HH801B
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH800A
HH800A
¥39,281 (税込)
(税抜価格 ¥35,710)
納期: 2 週間
 
シングル熱電対入力データ保存機能(J または K熱電対 )
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH801A
HH801A
¥45,496 (税込)
(税抜価格 ¥41,360)
納期: 2 週間
 
デュアル熱電対入力データ保存機能(J または K熱電対 )
  
HH801B
¥45,984 (税込)
(税抜価格 ¥41,804)
納期: 2 週間
 
国内在庫モデル - デュアル熱電対入力 3つの値を表示(K / T / J / E 熱電対 )最短2営業日でのお届け
注: 動作確認用単4電池4本、K熱電対(1入力あたり1本)、取扱説明書1式が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード HH801B - Digital Thermometer
ダウンロード HH801A - Digital Thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.