フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Rugged High Accuracy Handheld Digital Thermometers

HH81A & HH82A Series

Handheld Thermometers | Digital Thermometer | OMEGA | HH81A & HH82A Series

Handheld Thermometers | Digital Thermometer | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

3 year warranty CE
  • Thermocouple Type K,E,J,T
  • Maximum and Minimum record key Stores the maximum and minimum values
  • Model HH82A Features Differential Measurement
  • Data Hold Stores a Measured Value
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Specifications

Measuring range (only the main unit)
Thermocouple type:
Type K: -200°C to 1372°C (-328°F to 2501.6°F); Type E: -200°C to 700°C (-328°F to 1292°F); Type J: -200°C to 1000°C
(-328°F to 1832°F); Type T: -200°C to 400°C (-328°F to 752°F)

Resolution: -200.0°C to 199.9°C; 0.1°C or 1°C (when 1°C resolution is set); +200°C or above: 1°C Accuracy: -200.0°C to -100.1°C: ±(0.1% of rdg + 1.0°C); -100.0°C to 199.9°C: ±(0.1% of rdg + 0.7°C); +200°C or above, or when 1°C resolution is set: ±(0.2% of rdg + 1°C)

Measurement Interval: Approx. 1 sec. (1 channel measurement). Approx. 2 sec. (2 channel measurement)

Data Storage: Capable of storing up to 10 measured data items
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH81A
HH81A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1-Channel multifunction thermometer
  
HH82A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2-Channel multifunction thermometer
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-800
SC-800
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Soft Carrying Case
注: Each unit comes with type K beaded wire thermocouple (1 per channel), 2-AA batteries, manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.