フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

マルチメータ

HHM10, HHM20, HHM30シリーズ

マルチメータ | オメガエンジニアリング | HHM10, HHM20, HHM30シリーズ

マルチメータ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • GS-Mark EN61010-1 Approval, Over-Voltage Category II 600 Vdc/Vac; Pollution Degree
  • Models: HHM26 and HHM28 have RS-232 Interface
  • Safety Input Jacks
  • Logic Probe Tester Models: HHM15, HHM20, HHM23
  • Temperature Measurement Models: HHM19, HHM21
  • Accuracy: Stated Accuracy at 23 ± 5°C < 75% RH
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 192 H x 91 W x 52.5 mm D (7.6 x 3.6 x 2.1")
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

A Wide Range of Digital Multimeters to meet almost every users needs!
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HHM11
¥15,345 (税込)
(税抜価格 ¥13,950)
納期: 2 週間
 
Multimeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM12
HHM12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer
  
HHM13
¥15,714 (税込)
(税抜価格 ¥14,285)
納期: 2 週間
 
Rugged Multimeter
  
HHM14
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
True RMS Multimeter
  
HHM15
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Rugged Multimeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM16
HHM16
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM17
HHM17
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM18
HHM18
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Capacitance Meter
  
HHM19F
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Rugged Multimeter Degrees F
  
HHM19C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Rugged Multimeter Degrees C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM21
HHM21
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
  
HHM22
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
  
HHM24
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
  
HHM26
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter
  
HHM27
¥24,893 (税込)
(税抜価格 ¥22,630)
納期: 2 週間
 
Auto-Ranging Multimeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM28
HHM28
¥30,360 (税込)
(税抜価格 ¥27,600)
納期: 2 週間
 
Auto-Ranging Multimeter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHM29
HHM29
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Rugged Multimeter
  
HHM-TL
¥4,378 (税込)
(税抜価格 ¥3,980)
納期: 2 週間
 
5 Extra General Test Lead Set
  
HHM18-TL
¥2,701 (税込)
(税抜価格 ¥2,455)
納期: 2 週間
 
Extra Test Lead Set for HHM18
  
HHM-NIST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NIST Certificate
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
¥8,501 (税込)
(税抜価格 ¥7,728)
納期: 2 週間
 
Extra type K beaded wire thermocouple
  
MN1604
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Extra 9V alkaline battery
注: All multimeters include free protective rubber boot with tilt stand, set of safety test leads, 9 V alkaline battery, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.