フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、小型コネクタ
耐熱:260℃

HJMQSS

シース熱電対、小型コネクタ | HJMQSS | オメガエンジニアリング | HJMQSS

シース熱電対、小型コネクタ | HJMQSS | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • コネクタボディ耐熱温度 260°C
  • 環境に優しいカドミウムフリー液晶ポリマー
  • 外径 0.25mm~3.0mmシース寸法のミニチュアプローブ
  • 150mm および 300mm ※
  • 接地 、非接地、露出温接点を持つ304 SSおよびインコネルシース
  • 校正対応可
  • 別売のメス型コネクターで簡単に識別可能な書き込みエリア
  • メスコネクタ、ケーブルクランプ、クリップは別売になります。(2018年8月より)
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
HKMQSS-125U-6-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
シース熱電対、K熱電対、SS、外径:3.0 mm、非接地型、長さ:150 mm
注: --

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) タイプ :
J : J熱電対
K : K熱電対
E : E熱電対
T : T熱電対
N : N熱電対

(2) シース材 :
SS : 304 SS
IN : インコネル
XL : Super Omegaclad

(3) シース外径 :
010 : 0.25 mm
020 : 0.5 mm
032 : 0.8 mm
040 : 1.0 mm
062 : 1.6 mm
125 : 3.0 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長 :
6 : 150 mm
12 : 300 mm
CUSTOM : カスタム (最大120インチ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.