フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

S型引張圧縮ロードセル
定格容量:11〜18,143 kgf

LC / LCM 101, 111

S型引張圧縮ロードセル | LC101, LC111, LCM101, LCM111 | OMEGA | LC / LCM 101, 111

S型引張圧縮ロードセル | LC101, LC111, LCM101, LCM111 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 厳しい工業用途向けのオールステンレススチール
  • 複数のロードセル用途向けの0.25% 精度の互換性
  • 5 ポイントNIST 校正証明書付属(張力)
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc、最大15 Vdc
定格出力: 3 mV/V ±0.0075 mV/V
非直線性: ±0.03% FSO (0.1% 40 K)
ヒステリシス ±0.05% FSO (0.1% 40 K)
再現性: ±0.01% FSO (0.05% 40 K)
零バランス: ±1% FSO
動作温度範囲: -40~93℃
補償温度範囲: 17~71℃
温度影響:
 零点: 0.002% FSO/℃
 出力: 0.002% FSO/℃
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 350 ±10 Ω
出力抵抗: 350 ±10 Ω
FS偏差: 0.254~0.508mm
構造: 17-4 PHステンレス鋼
ケーブル (LC101/LCM101)
(4芯シールドケーブル):
 <100 kgf : 9 m 24 AWG
 250~1,000 kgf : 9 m 20 AWG
 ≥1,500 kgf : 4.5 m 20 AWG
オス型コネクタ (LC111/LCM111):
 ≤100 kgf : PT06F8-4S、別売
 ≥250 kgf : PT06F10-6S、別売

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC101 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCM101-10
LCM101-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±10 kgf
  
LCM101-25
¥134,574 (税込)
(税抜価格 ¥122,340)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±25 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCM101-50
LCM101-50
¥137,781 (税込)
(税抜価格 ¥125,255)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±50 kgf
  
LCM101-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±100 kgf
  
LCM101-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±250 kgf
  
LCM101-500
¥149,645 (税込)
(税抜価格 ¥136,041)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±500 kgf
  
LCM101-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±100 kgf
  
LCM101-1.5K
¥163,152 (税込)
(税抜価格 ¥148,320)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±1,500 kgf
  
LCM101-2K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±2,000 kgf
  
LCM101-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±5,000 kgf
  
LCM101-10K
¥292,931 (税込)
(税抜価格 ¥266,301)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±10,000 kgf
LCM111(メートル法・コネクタスタイル)
  
LCM111-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±10 kgf
  
LCM111-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±25 kgf
  
LCM111-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±50 kgf
  
LCM111-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±100 kgf
  
LCM111-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±250 kgf
  
LCM111-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±500 kgf
  
LCM111-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±1,000 kgf
  
LCM111-1.5K
¥165,374 (税込)
(税抜価格 ¥150,340)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±1,500 kgf
  
LCM111-2K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±2,000 kgf
  
LCM111-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±5,000 kgf
  
LCM111-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±10,000 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
  
DP8PT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、4桁表示
  
DP8EPT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: 5 ポイントNIST 校正証明書、および59 k Ωシャントデータが付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
LC101 : ケーブル型(ポンド基準)
LCM111 : コネクタ型(ポンド基準)

(2) 定格容量 :
25 : 11.3 kgf
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
200 : 90 kgf
250 : 114 kgf
500 : 227 kgf
750 : 340 kgf
1K : 355 kgf
1.2K : 554 kgf
1.5K : 680 kgf
2K : 909 kgf
2.5K : 1134 kgf
3K : 1361 kgf
4K : 1814 kgf
5K : 2269 kgf
10K : 4537 kgf
15K : 6804 kgf
20K : 9074 kgf
25K : 11339 kgf
30K : 13608 kgf
40K : 18143 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.