フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張型ロードセル、4.5〜500 kgf

LC7 / LCM703

引張型ロードセル | LC703, LCM703 | オメガエンジニアリング | LC7 / LCM703

引張型ロードセル | LC703, LCM703 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC703/LCM703 引張圧縮ロードセルはコストパフォーマンスに優れたロードセルです。
45 kgfより上の範囲ではステンレススチール、45kgf以下の範囲ではアルミニウムの仕様です。薄型で頑丈な設計により、LC703およびLCM703は、ロボット、自動計量システム、バッチ処理制御システムなど、多くの工業用途に適しています。

仕様
印加電圧: 10 Vdc (最大15V)
定格出力: 公称2 mV/V
5ポイント校正:0%、 50%、 100%、 50%、 0%
非直線性:
 5~50 kgf: ±0.15%
 75~500 kgf: ±0.10%
ヒステリシス
 5~50 kgf: ±0.15%
 75~500 kgf: ±0.10%
再現性: ±0.05%
零バランス: ±1.0% FSO
動作温度範囲: -40~82℃
補償温度範囲:16~71℃
温度影響:
 零点: ±0.005% FSO/℃
 出力: ±0.005% FSO/℃
保護等級: IP54
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
出力抵抗: 350 ±10 Ω
入力抵抗: 最小360 Ω
FS偏差: 公称0.076mm
構造:
 ≤50 kg: アルミニウム
 >50 kg:17-4 PHステンレススチール
ケーブル: 3.6 m 4芯PVCシールドケーブル

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC703 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM703-5
¥119,618 (税込)
(税抜価格 ¥108,744)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±4.5 kgf
LCM703-10
¥123,332 (税込)
(税抜価格 ¥112,120)
納期: 12 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±4.5 kgf
LCM703-25
¥134,921 (税込)
(税抜価格 ¥122,655)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±25 kgf
LCM703-50
¥127,881 (税込)
(税抜価格 ¥116,255)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±50 kgf
LCM703-75
¥134,921 (税込)
(税抜価格 ¥122,655)
納期: 8 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±75 kgf
LCM703-100
¥127,177 (税込)
(税抜価格 ¥115,615)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±100 kg
LCM703-150
¥121,050 (税込)
(税抜価格 ¥110,045)
納期: 5 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±150 kgf
LCM703-250
¥179,515 (税込)
(税抜価格 ¥163,195)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、 定格容量:±250 kgf
LCM703-500
¥169,213 (税込)
(税抜価格 ¥153,830)
納期: 5 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:±500 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: 取扱説明書が付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
10 : 4.5 kgf
25 : 11.3 kgf
50 : 23 kgf
75 : 34 kgf
100 : 45 kgf
150 : 68 kgf
200 : 91 kgf
200 : 91 kgf
300 : 136 kgf
500 : 227 kgf
750 : 340 kgf
1K : 355 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.