フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ワッシャ型圧縮ロードセル、2.3 ~ 4,537 Kgf

LC8200

ワッシャ型圧縮ロードセル、2.3~4,537 Kgf | LC8200

ワッシャ型圧縮ロードセル、2.3~4,537 Kgf

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイントNIST校正
  • オールステンレス製
  • 堅牢な工業デザイン
  • 内径: 3.2〜25.4 mm
  • 外径: 51 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

出力: 標準2 mV/V
入力: 10 Vdc (最大15V)
非直線性: ±0.5% FSO
再現性: ±0.1% FSO
ゼロバランス: ±2.0% FSO
使用環境温度: -54~121℃
補償温度: 16~71℃
温度影響:
 ゼロ: ±0.009% FSO/°C
 スパン: ±0.036% rdg/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小360 Ω
出力抵抗: 350 ±5 Ω
偏向: 0.076 mm
材質: 17-4 PH ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m 4導体シールド
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
こちらに掲載以外の型番は、
ページ下部の「部品番号ビルダー」をご利用ください。
LC8200-125-5
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~2.3 kgf、内径: 3.2 mm、外径: 51 mm
LC8200-125-10
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~4.5 kgf、内径: 3.2 mm、外径: 51 mm
LC8200-125-25
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~11 kgf、内径: 3.2 mm、外径: 51 mm
LC8200-125-50
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~23 kgf、内径: 3.2 mm、外径: 51 mm
LC8200-125-100
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~45 kgf、内径: 3.2 mm、外径: 51 mm
内径: 6.35 mm
LC8200-250-3K
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~1,361 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 51 mm
LC8200-250-5K
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~2,269 kgf、内径: 6.35 mm、外径: 51 mm
内径: 9.5 mm
LC8200-375-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~114 kgf、内径: 9.5 mm、外径: 51 mm
LC8200-375-7.5K
¥202,483 (税込)
(税抜価格 ¥184,075)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~3403 kgf、内径: 9.5 mm、外径: 51 mm
LC8200-375-10K
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~4,537 kgf、内径: 9.5 mm、外径: 51 mm
内径: 12.7 mm
LC8200-500-3K
¥205,480 (税込)
(税抜価格 ¥186,800)
納期: 8 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~1,361 kgf、内径: 12.7 mm、外径: 51 mm
LC8200-500-5K
¥219,560 (税込)
(税抜価格 ¥199,600)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~2,269 kgf、内径: 12.7 mm、外径: 51 mm
LC8200-500-10K
¥196,983 (税込)
(税抜価格 ¥179,075)
納期: 7 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~4,537 kgf、内径: 12.7 mm、外径: 51 mm
内径: 15.9 mm
LC8200-625-50
¥202,483 (税込)
(税抜価格 ¥184,075)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~23 kgf、内径: 15.9 mm、外径: 51 mm
LC8200-625-250
¥217,993 (税込)
(税抜価格 ¥198,175)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~114 kgf、内径: 15.9 mm、外径: 51 mm
LC8200-625-500
¥206,619 (税込)
(税抜価格 ¥187,835)
納期: 11 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~227 kgf、内径: 15.9 mm、外径: 51 mm
LC8200-625-1K
¥199,265 (税込)
(税抜価格 ¥181,150)
納期: 6 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~455 kgf、内径: 15.9 mm、外径: 51 mm
内径: 22.2 mm
LC8200-875-3K
¥203,940 (税込)
(税抜価格 ¥185,400)
納期: 2 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~1,361 kgf、内径: 22.2 mm、外径: 51 mm
内径: 25.4 mm
LC8200-1.00-500
¥202,483 (税込)
(税抜価格 ¥184,075)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~227 kgf、内径: 25.4 mm、外径: 51 mm
LC8200-1.00-1K
¥196,983 (税込)
(税抜価格 ¥179,075)
納期: 2 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~455 kgf、内径: 25.4 mm、外径: 51 mm
LC8200-1.00-2K
¥219,560 (税込)
(税抜価格 ¥199,600)
納期: 2 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~909 kgf、内径: 25.4 mm、外径: 51 mm
アクセサリ
(製品詳細はページ下部の関連製品からご覧ください。)
CN8PT-440
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
DP8PT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: 注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Inside Diameter :
125 : 0.125 inch ID
188 : 0.188 inch ID
250 : 0.250 inch ID
375 : 0.375 inch ID
500 : 0.500 inch ID
625 : 0.625 inch ID
750 : 0.750 inch ID
875 : 0.875 inch ID
1.00 : 1.00 inch ID

(2) Load Range :
5 : 0-5 lb range
10 : 0-10 lb range
25 : 0-25 lb range
50 : 0-50 lb range
100 : 0-100 lb range
250 : 0-250 lb range
500 : 0-500 lb range
1K : 0-1000 lb range
2K : 0-2000 lb range
3K : 0-3000 lb range
5K : 0-5000 lb range
7.5K : 0-7500 lb range
10K : 0-10000 lb range
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.