フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

S型引張圧縮ロードセル
定格容量:10〜9,074kgf

LCCD / LCMCD

S型引張圧縮ロードセル | LCCD, LCMCD シリーズ | オメガエンジニアリング | LCCD / LCMCD

S型引張圧縮ロードセル | LCCD, LCMCD シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 環境保護モデルIP67 規格準拠
  • ステンレススチール
  • NIST 校正証明書付属
  • 0.25% 精度の互換性
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc (最大15 Vdc)
定格出力: 3.0 mV/V ±0.25%
非直線性: 0.03% FS
ヒステリシス 0.02% FS
再現性: 0.01% FS
零バランス: 1% FS
クリープ (20分間): 0.03% FS
動作温度:-18~66℃
補償温度: -18~66℃
温度影響:
 零点: 0.0027% FS/℃
 出力: 0.0015% rdg/℃
最大負荷: 安全、150%; 最大、300%
ブリッジ抵抗: 公称350 Ω
構造: 17-4 PHステンレス鋼
ケーブル: 6 m 4芯 24AWG、PVCシールドケーブル

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCCD (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCMCD-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜10 kgf
LCMCD-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜25 kgf
LCMCD-50
¥145,211 (税込)
(税抜価格 ¥132,010)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜50 kgf
LCMCD-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜100 kgf
LCMCD-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜250 kgf
LCMCD-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜500 kgf
LCMCD-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜1,000 kgf
LCMCD-2K
¥164,940 (税込)
(税抜価格 ¥149,945)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜2,000 kgf
LCMCD-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:0〜5,000 kgf

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
25 : 11.3 kgf
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
150 : 68 kgf
200 : 91 kgf
250 : 114 kgf
500 : 227 kgf
750 : 340 kgf
1K : 355 kgf
2K : 909 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2269 kgf
10K : 4537 kgf
15K : 6804 kgf
20K : 9074 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.