フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧縮型ロードセル、10〜20,000 kgf

LCGD / LCMGD

小型圧縮型ロードセル、10〜20,000 kgf | LCGD, LCMGD | オメガエンジニアリング | LCGD / LCMGD

小型圧縮型ロードセル、10〜20,000 kgf | LCGD, LCMGD | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 外径: 25〜76 mm
  • 5 ポイントNIST 校正証明書付属
  • ステンレス鋼
  • 高精度
  • 薄型
  • 小型サイズ
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LCGD, LCMGD小型薄型ロードセルは、長期的安定性に優れた圧縮ロードセルです。オールステンレス鋼の構造を持ち、厳しい工業環境における高い信頼性があります。これらのセルは、平面に取り付けられるように設計されています。ロードボタンは、セルの基本的な設計に不可欠な機能です。

仕様
印加電圧: 10 Vdc
定格出力: 公称2 mV/V
5ポイント校正: 0%, 50% 100%, 50%, 0%
非直線性: ±0.25% FSO
ヒステリシス ±0.20% FSO
再現性: ±0.10% FSO
零バランス: ±2% FSO
動作温度範囲: -54~121°C
補償温度範囲: 16~71°C
温度影響:
 出力: ±0.018% rdg/°C
 零点: ±0.009% FSO/°C

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ポンド基準モデル
LCGD-25
¥250,613 (税込)
(税抜価格 ¥227,830)
納期: 8 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 11.3 kgf
LCGD-50
¥250,613 (税込)
(税抜価格 ¥227,830)
納期: 7 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 23 kgf
LCGD-100
¥237,281 (税込)
(税抜価格 ¥215,710)
納期: 7 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 45 kgf
LCGD-250
¥205,852 (税込)
(税抜価格 ¥187,138)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 114 kgf
LCGD-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 227 kgf
LCGD-1K
¥182,465 (税込)
(税抜価格 ¥165,877)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 453 kgf
LCGD-2K
¥182,465 (税込)
(税抜価格 ¥165,877)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 909 kgf
LCGD-5K
¥226,479 (税込)
(税抜価格 ¥205,890)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 2,269 kgf
LCGD-10K
¥214,423 (税込)
(税抜価格 ¥194,930)
納期: 5 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 4,537 kgf
LCGD-15K
¥267,295 (税込)
(税抜価格 ¥242,995)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 6,804 kgf
LCGD-20K
¥253,072 (税込)
(税抜価格 ¥230,065)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 9,074 kgf
LCGD-30K
¥253,072 (税込)
(税抜価格 ¥230,065)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 13,608 kgf
LCGD-50K
¥280,979 (税込)
(税抜価格 ¥255,435)
納期: 7 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 22,686 kgf
メートル法モデル
LCMGD-100N
¥247,456 (税込)
(税抜価格 ¥224,960)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.01 tf
LCMGD-200N
¥250,289 (税込)
(税抜価格 ¥227,535)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.02 tf
LCMGD-500N
¥248,507 (税込)
(税抜価格 ¥225,915)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.05 tf
LCMGD-1KN
¥211,464 (税込)
(税抜価格 ¥192,240)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.1 tf
LCMGD-2KN
¥197,720 (税込)
(税抜価格 ¥179,745)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.2 tf
LCMGD-5KN
¥192,379 (税込)
(税抜価格 ¥174,890)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 0.5 tf
LCMGD-10KN
¥196,653 (税込)
(税抜価格 ¥178,775)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 1 tf
LCMGD-20KN
¥215,430 (税込)
(税抜価格 ¥195,845)
納期: 2 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 2 tf
LCMGD-50KN
¥222,988 (税込)
(税抜価格 ¥202,716)
納期: 9 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 5 tf
LCMGD-60KN
¥316,124 (税込)
(税抜価格 ¥287,385)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 6 tf
LCMGD-80KN
¥298,188 (税込)
(税抜価格 ¥271,080)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 8 tf
LCMGD-120KN
¥290,121 (税込)
(税抜価格 ¥263,746)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量: 12 tf
LCMGD-200KN
¥280,308 (税込)
(税抜価格 ¥254,825)
納期: 12 週間
 
小型薄型圧縮ロードセル、定格容量:20 tf
ロードセル用メーター DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.