S型引張圧縮ロードセル
アクセサリ
キャニスタ型ロードセル
タンク、ビン重量測定用アクセサリ
デジタル台はかり
テンションリンクロードセル
ハンディタイプデジタル力センサ
ビーム型ロードセル
ロードセル 製品検索
ワッシャ型圧縮ロードセル
回転トルクセンサ
小型引張圧縮ロードセル
引張圧縮両用ロードセル
微小力センサ
耐久型工業用ロードセル
静水圧補正用ロードセル
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
ロードセル
» 小型薄型圧縮ロードセル
小型薄型圧縮ロードセル
超小型ロードセル | 直径9.6mmからの薄型圧縮ロードセル。定格容量は1 kgf〜
LCGB
小型圧縮型ロードセル、23~22,000 kgf
購入検討 »
LCGD / LCMGD
小型圧縮型ロードセル、10〜20,000 kgf
購入検討 »
LCKD / LCMKD
小型圧縮型ロードセル、1〜500 kgf
購入検討 »
LC / LCM 302
小型圧縮型ロードセル、10~500 kgf
購入検討 »
LC / LCM 304
小型圧縮型ロードセル、50〜5,000 kgf
購入検討 »
LC / LCM 305, 315
小型圧縮型ロードセル、10〜5,000 kgf | LC/LCM 305
購入検討 »
LC / LCM 307
小型圧縮型ロードセル、0.1〜50 tf
購入検討 »
LC321
小型圧縮型ロードセル、114~909 kgf
購入検討 »
下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
LCM302 Series
Miniature Compression Load Cell | 19mm Diameter | 100 to 5000N
購入検討 »
LCM304 Series
Miniature Load Cell
25.4 mm Diameter Stainless Steel Compression Load Cell
Metric Ranges 0-100 to 0-50,000 N Capacities
購入検討 »
LCM307 Series
Miniature Load Cell
High-Capacity Top Hat Style
購入検討 »
LCMGD Series
Miniature Load Cell
Ranges 0-100 to 0-200,000 Newtons
購入検討 »
LCMKD Series
Subminiature Industrial Load Cell, Metric, 0-10 to 0-10,000 Newtons
購入検討 »
LCPB Series
PLANAR BEAM LOAD CELL
購入検討 »
LCPW Series
PLANAR BEAM LOAD CELL
購入検討 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >