フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧縮型ロードセル、10~500 kgf

LC / LCM 302

小型圧縮型ロードセル、10~500 kgf | LC/LCM302 | オメガエンジニアリング | LC / LCM 302

小型圧縮型ロードセル、10~500 kgf | LC/LCM302 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 外径 19mm、高さ 12.7 mm
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • 内蔵ロードボタンにより取り付けが簡単
  • ロボットおよびテストベンチ用途向け
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC / LCM302 ロードセルは外径わずか19mm。どんなに狭小な場所でも適応します。±0.5% の高精度と小型パッケージにより、多くの産業におけるフォース測定用途で性能を発揮します。オールステンレス鋼 構造と高精度ひずみゲージで長期安定性、信頼性があります。

仕様
印加電圧: 5 Vdc、最大15 Vdc
定格出力: 1 mV/V (公称)
精度: ±0.5% FSO(線形化、 ヒステリシス、再現性を含む)
5ポイント校正: 0%、 50%、 100%、 50%、 0%
零バランス: ±2% FSO
動作温度範囲: -54~125°C
補償温度範囲: 16~71°C
温度影響:
 零点: 0.009% FSO/°C
 出力: 0.036% FSO/°C
安全過負荷: 容量の150%
保護等級: IP54
偏差: 0.025~0.076 mm
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 最小350 Ω
構造: ステンレス鋼
ケーブル: 1.5 m、 4芯絶縁ケーブル、温度補償ボード付

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC302 ポンド基準モデル
  
LC302-25
¥127,915 (税込)
(税抜価格 ¥116,286)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、11.3 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLC302-50
LC302-50
¥105,215 (税込)
(税抜価格 ¥95,650)
納期: 17 週間
 
小型圧縮ロードセル、23 kgf
  
LC302-100
¥105,215 (税込)
(税抜価格 ¥95,650)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、45 kgf
  
LC302-250
¥105,212 (税込)
(税抜価格 ¥95,647)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、114 kgf
  
LC302-500
¥111,128 (税込)
(税抜価格 ¥101,025)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、227 kgf
  
LC302-1K
¥119,527 (税込)
(税抜価格 ¥108,661)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、355 kgf
LCM302 メートル法モデル
  
LCM302-100N
¥127,915 (税込)
(税抜価格 ¥116,286)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、100 N
  
LCM302-200N
¥121,107 (税込)
(税抜価格 ¥110,098)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、200 N
  
LCM302-500N
¥105,215 (税込)
(税抜価格 ¥95,650)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、500 N
  
LCM302-1KN
¥105,215 (税込)
(税抜価格 ¥95,650)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、1,000 N
  
LCM302-2KN
¥110,517 (税込)
(税抜価格 ¥100,470)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、2,000 N
  
LCM302-5KN
¥121,107 (税込)
(税抜価格 ¥110,098)
納期: 2 週間
 
小型圧縮ロードセル、5,000 N
ロードセル用メーター DPPTシリーズの詳細はこちら
  
DP8PT-006
¥77,749 (税込)
(税抜価格 ¥70,681)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
  
DP8EPT-006
¥92,795 (税込)
(税抜価格 ¥84,360)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
  
CN8PT-440
¥76,350 (税込)
(税抜価格 ¥69,409)
納期: 8 週間
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
注: LCM302シリーズロードセルは、外径が わずか19mm。どんなに狭小な場所で も適応します。±0.5% の高精度と小型 パッケージにより、多くの産業における フォース測定用途で性能を発揮します。 オールステンレス鋼の構造と高精度ひ ずみゲージで長期安定性、信頼性があ ります
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.