フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧縮型ロードセル、10〜5,000 kgf | LC/LCM 305

LC / LCM 305, 315

小型圧縮型ロードセル、10〜5,000 kgf | LC/LCM 305 | オメガエンジニアリング | LC / LCM 305, 315

小型圧縮型ロードセル、10〜5,000 kgf | LC/LCM 305 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度:0.25%、耐熱:107℃
  • NIST校正証明書が付属
  • 外径:51 mm
  • 内蔵ロードボタンにより取付が簡単
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC305/LCM305小型/薄型圧縮ロードセルは、耐久型の小型 (51mm) のロードセルです。サイズが小さく薄型のため、テストベンチ、プロトタイプ構造、計量の用途に最適なロードセルです。

仕様
印加電圧: 10 Vdc、最大15 Vdc
定格出力: 2 mV/V (±0.25%)
5ポイント校正:0%、 50%、 100%、50%、0%
非直線性: ±0.15% FSO
ヒステリシス: ±0.1% FSO
再現性: ±0.05% FSO
零バランス: ±2% FSO
偏差: 0.025~0.075 mm
動作温度範囲: -46~107℃
補償温度範囲: 16~71℃
温度影響:
 零点:0.0025% FSO/℃
 出力:0.005% FSO/℃
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
保護等級: IP65
入力抵抗: 最小360
出力抵抗: 350 ±10
構造: ステンレス鋼
ケーブル: 3 m 4芯、カラーコード、シールドPVCケーブル
LC315オス型コネクタ、PT06F10-6S、(別売)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC305, LC315 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM305-100N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、10 kgf
LCM305-200N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、20 kgf
LCM305-500N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、50 kgf
LCM305-1KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、100 kgf
LCM305-2KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、200 kgf
LCM305-5KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、500 kgf
LCM305-10KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、1,000 kgf
LCM305-20KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、2,000 kgf
LCM305-50KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、5,000 kgf
LCM315(メートル法・コネクタモデル)
LCM315-100N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、100 N / 10 kgf
LCM315-200N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、200 N / 20 kgf
LCM315-500N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、500 / 50 kgf
LCM315-1KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、1,000 N / 100 kgf
LCM315-2KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、2,000 N / 200 kgf
LCM315-5KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、5,000 N / 500 kgf
LCM315-10KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、10,000 N / 1,000 kgf
LCM315-20KN
¥227,073 (税込)
(税抜価格 ¥206,430)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、20,000 N / 2,000 kgf
LCM315-50KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
小型圧縮型ロードセル、50,000 N / 5,000 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥101,782 (税込)
(税抜価格 ¥92,529)
納期: 20 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注:
製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
LC305 : ケーブル型(ポンド基準)
LC315 : コネクタ型(ポンド基準)

(2) 定格容量 :
25 : 11.3 kgf
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
200 : 90 kgf
300 : 136 kgf
500 : 227 kgf
1K : 355 kgf
2K : 909 kgf
2.5 : 1134 kgf
5K : 2269 kgf
8K : 3629 kgf
10K : 4537 kgf
15K : 6804 kgf
20K : 9074 kgf

(3) オプション選択がない場合 : 空欄
30FT : 30FTケーブル(LC305-8Kのみ)
50FT : 50FTケーブル(LC305-8Kのみ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.