フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧縮型ロードセル、1〜500 kgf

LCKD / LCMKD

小型圧縮型ロードセル | 1〜500 kgf | LCKD/LCMKD|オメガエンジニアリング | LCKD / LCMKD

小型圧縮型ロードセル | 1〜500 kgf | LCKD/LCMKD|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 5ポイントNIST構成証明書付属
  • オールステンレス製
  • 高精度
  • 小型サイズ、低重量モデル
  • 外径:9.6〜19 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LCMKDシリーズ圧縮ロードセルは、サイズが小さくても高い性能があります。負荷範囲1kgf ~ 500kgfの測定用途向けに設計されています。頑丈なオールステンレス鋼の構造と高性能抵抗器ひずみゲージにより、優れた線形性および安定性が得られます。温度補償は、ケーブルの小型回路基板で行われます。これらのセルは、滑らかで平らな表面への取り付けを考慮して設計されています。

仕様
印加電圧: 5 VDC、最大7 VDC
定格出力: 公称2 mV/V
5ポイント校正:0%, 50%, 100%, 50%, 0%
非直線性: ±0.25% FSO
ヒステリシス ±0.25% FSO
再現性: ±0.10% FSO
零バランス: ±2% FSO
動作温度範囲:-54~121℃
補償温度範囲: 16~71℃
温度影響:
 出力:±0.018% FSO/℃
 零点:±0.009% FSO/℃
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 最小350 Ω
最大荷重時の振れ: 0.025 mm~0.076 mm
ケーブル: 1.5 m 4芯絶縁ケーブル、温度補償ボード付
質量: 14 g 未満
保護等級: IP54

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCKD ポンド基準モデル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCKD-1KG
LCKD-1KG
¥207,343 (税込)
(税抜価格 ¥188,493)
納期: 17 週間
 
小型圧縮型ロードセル、1 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCKD-5
LCKD-5
¥196,539 (税込)
(税抜価格 ¥178,672)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、5 lb / 2.3 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCKD-10
LCKD-10
¥207,585 (税込)
(税抜価格 ¥188,714)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、10 lb / 4.5 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCKD-25
LCKD-25
¥196,539 (税込)
(税抜価格 ¥178,672)
納期: 17 週間
 
小型圧縮型ロードセル、25 lb /11.3 kgf
  
LCKD-50
¥196,539 (税込)
(税抜価格 ¥178,672)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、50 lb /23 kgf
  
LCKD-100
¥206,103 (税込)
(税抜価格 ¥187,366)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、100 lb / 45 kgf
  
LCKD-250
¥196,539 (税込)
(税抜価格 ¥178,672)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、250 lb / 114 kgf
  
LCKD-500
¥196,539 (税込)
(税抜価格 ¥178,672)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、500 lb / 227 kgf
  
LCKD-1000
¥196,539 (税込)
(税抜価格 ¥178,672)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、1,000 lb / 453 kgf
LCMKD メートル法モデル
  
LCMKD-10N
¥204,976 (税込)
(税抜価格 ¥186,342)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、10 N / 1 kgf
  
LCMKD-20N
¥194,378 (税込)
(税抜価格 ¥176,707)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、20 N / 2 kgf
  
LCMKD-50N
¥194,378 (税込)
(税抜価格 ¥176,707)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、50 N / 5 kgf
  
LCMKD-100N
¥192,989 (税込)
(税抜価格 ¥175,445)
納期: 17 週間
 
小型圧縮型ロードセル、100 N / 10 kgf
  
LCMKD-200N
¥192,989 (税込)
(税抜価格 ¥175,445)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、200 N / 20 kgf
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCMKD-500N
LCMKD-500N
¥194,378 (税込)
(税抜価格 ¥176,707)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、500 N / 50 kgf
  
LCMKD-1KN
¥194,378 (税込)
(税抜価格 ¥176,707)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、1,000 N / 100 kgf
  
LCMKD-2KN
¥205,302 (税込)
(税抜価格 ¥186,639)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、2,000 N / 200 kgf
  
LCMKD-5KN
¥203,836 (税込)
(税抜価格 ¥185,305)
納期: 2 週間
 
小型圧縮型ロードセル、5,000 N / 500 kgf
アクセサリ
(製品詳細はページ下部の関連製品からご覧ください。)
  
CN8PT-440
¥76,350 (税込)
(税抜価格 ¥69,409)
納期: 8 週間
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
  
DP8PT-006
¥77,749 (税込)
(税抜価格 ¥70,681)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
  
DP8EPT-006
¥92,795 (税込)
(税抜価格 ¥84,360)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注:
製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.