フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

S型引張圧縮ロードセル
定格容量: 11〜500 kgf

LC / LCM 105, 115

S型引張圧縮ロードセル(ビーム型)
 | LC105,LC115, LCM105, LC115 シリーズ | オメガエンジニアリング | LC / LCM 105, 115

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイントNIST校正証明書付属(張力)
    59 kΩシャントデータ付属
  • 保護等級:IP65
  • 長さ:76 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc(最大15 Vdc)
出力: 3 mV/V ±.0075 mV/V
非直線性: ±0.03% FSO
ヒステリシス: ±0.02% FSO
再現性: ±0.01% FSO
零バランス: ±1% FSO
使用環境温度: -40〜93°C
補償温度: 17〜71°C
温度影響:
   零点: 0.002% FSO/°C
   出力: 0.002% rdg/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 350 ± 5Ω
FS偏差: 0.25〜0.50 mm
材質: アルミニウム
ケーブル (4導体シールド):
   <250 kg: 9 m, 24 AWG
   >100 kg: 9 m, 20 AWG
LC115/LCM115モデル(コネクタ結合): PT06F10-6S(別売)

製品技術情報: ロードセルの原理
製品技術情報: ロードセルの取付/設置方法
テクニカルガイド: 最適なロードセルの取付方法
テクニカルガイド: ロードセルの種類と選び方
テクニカルガイド: 輸送軽量に必要なロードセル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC105, LC115 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM105-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±10 kgf
LCM105-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±25 kgf
LCM105-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±50 kgf
LCM105-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±100 kgf
LCM105-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±250 kgf
LCM105-500
¥118,190 (税込)
(税抜価格 ¥107,445)
納期: 2 週間
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±500 kgf
LCM115-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±250 kgf、コネクタ型
LCM115-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
S型引張圧縮ロードセル、定格容量:±500 kgf、コネクタ型
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
¥77,749 (税込)
(税抜価格 ¥70,681)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥92,795 (税込)
(税抜価格 ¥84,360)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
LC105 : ケーブル型(ポンド基準)
LC115 : コネクタ型(ポンド基準)250・500・1Kのみ

(2) 定格容量 :
25 : ±11.3 kgf
50 : ±23 kgf
75 : ±34 kgf
100 : ±45 kgf
200 : ±91 kgf
250 : ±114 kgf
300 : ±136 kgf
440 : ±200 kgf
500 : ±227 kgf
1K : ±355 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.