フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮ロードセル、11〜5,000 kgf

LC / LCM 203, 213

引張圧縮ロードセル | LC203, LCM203, LC213, LCM213 | オメガエンジニアリング | LC / LCM 203, 213

引張圧縮ロードセル | LC203, LCM203, LC213, LCM213 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 0.25%精度の変換性
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • 密封設計, 耐久型構造
  • テスト台と使用困難な場所用の小型パッケージ
  • 外径:50.8 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのLC203/LCM203 シリーズは、高精度、小型薄型の工業用ロードセルです。簡単なインライン取り付けのために、両端にスタッドを備えています。 頑丈で耐腐食性スチールの構造と高精度ひずみゲージにより、あらゆる工業計量用途に適しています。

仕様
印加電圧: 10 Vdc、最大15 Vdc
定格出力: 2 mV/V ±0.25%
5ポイント校正 (張力):0%、50%、100%、50%、0%
非直線性: ±0.15% FSO
ヒステリシス ±0.1% FSO
再現性: ±0.05% FSO
零バランス: ±2% FSO
振れ: 0.025保護等級0.075 mm
(0.001保護等級0.003")
保護等級: IP65
動作温度範囲: -46~107°C
補償温度範囲: 16~71°C
温度影響:
    零点: 0.006% FSO/°C
    出力: 0.009% FSO/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小360Ω
出力抵抗: 350 ±10Ω
構造: ステンレス鋼
ケーブル:3m 4芯PVCシールドケーブル
LC213/LCM213オス型コネクタ:PT06F10-6S (別売)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC203 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM203-100N
¥231,990 (税込)
(税抜価格 ¥210,900)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:10 kgf
LCM203-200N
¥209,110 (税込)
(税抜価格 ¥190,100)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:20 kgf
LCM203-500N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:50 kgf
LCM203-1KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:100 kgf
LCM203-2KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:200 kgf
LCM203-5KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:500 kgf
LCM203-10KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:1,000 kgf
LCM203-20KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:2,000 kgf
LCM203-50KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:5,000 kgf
コネクタ型
LCM213-100N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:10 kgf
LCM213-200N
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:20 kgf
LCM213-500N
¥213,996 (税込)
(税抜価格 ¥194,542)
納期: 2 週間
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:50 kgf
LCM213-1KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:100 kgf
LCM213-2KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:200 kgf
LCM213-5KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:500 kgf
LCM213-10KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:1,000 kgf
LCM213-20KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:2,000 kgf
LCM213-50KN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮ロードセル、定格容量:5,000 kgf

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
203 : ケーブル型
213 : コネクタ型

(2) 定格容量 :
25 : 11 kgf
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
200 : 91 kgf
300 : 135 kgf
350 : 158 kgf
400 : 181 kgf
500 : 227 kgf
750 : 340 kgf
1K : 455 kgf
1.5K : 680 kgf
2K : 909 kgf
2.5K : 1134 kgf
5K : 2269 kgf
8K : 3630 kgf
10K : 4537 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.