小型引張圧縮ロードセル
   
        
        
        
         
        
        両端にオスネジが付いており、既存の設備に簡単接続可能。
        
        
        
        
        
        
     
        
                
                
                
                
            
                
                
                
                
            
                
                
                
                
            
                下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
        
                
                
                
                
            
                    
        
        
                    
        
        
        
            
                
                    
                         
                    
                            
                         
        
                
                
                    
                    
                        LCM201 Series
                    
                    
        
        
        
        
            Subminiature Tension & Compression Load Cell | 19mm Diameter | 100 to 500N
        
        
        
                    
                    
                    
                        購入検討 »
                    
                    
                     
                 
                
                
                
                  
        
             
            
            
                
                
                
                 
                
             
                    
        
        
                    
        
        
        
            
                
                    
                         
                    
                            
                         
        
                
                
                    
                    
                        LCM202 Series
                    
                    
        
        
        
        
            Universal Load Cell, Miniature Metric
25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N
        
        
        
                    
                    
                    
                        購入検討 »
                    
                    
                     
                 
                
                
                
                  
        
             
            
             
                
                
                
                
            
                
                
                
                
            
                    
        
        
                    
        
        
        
            
                
                    
                         
                    
                            
                         
        
                
                
                    
                    
                        LCM703 Series
                    
                    
        
        
        
        
            Miniature Low Profile Tension Link Load Cells
Metric Ranges, 19 to 25 mm Height
        
        
        
                    
                    
                    
                        購入検討 »
                    
                    
                     
                 
                
                
                
                  
        
             
            
            
                
                
                
                 
                
             
                    
        
        
                    
        
        
        
            
                
                    
                         
                    
                            
                         
        
                
                
                    
                    
                        LCMFD Series
                    
                    
        
        
        
        
            Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric, 
19 mm & 25 mm Dia. Ranges 0-10 to 0-5000 Newtons
        
        
        
                    
                    
                    
                        購入検討 »